Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 20.04.2018
Schraubanschluss (RS-45)
Passive Schnittstellen zur Signalübertragung eines mit Zugbügeltechnik ausgestatteten Flachleitungssteckverbinders gemäß IEC 603-1 / DIN 41651.
Die wesentlichsten Merkmale sind:
  • Gruppe mit 10- bis 64-poligen Steckverbindern.
  • Elektrischer Anschluss eins zu eins zwischen Steuer- und Feldanschlüssen.
  • Äußerst kompakte Module in RS-Profil 45 zur Befestigung auf Standard Tragschiene TS 35.
  • Langer Feststellhaken.
  • Stift für den Erdanschluss.



Produkte:

Typ: RS F10 LPK 2H/12
Best.-Nr. : 8155610000
Lagerartikel
Ausführung:
Schnittstelle, RSF, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 10 Pole, Schraubanschluss
 
Typ: RS F14 LPK 2H/16
Best.-Nr. : 8258980000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Schnittstelle, RSF, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 14 Pole, Schraubanschluss
 
Typ: RS F16 LPK 2H/18
Best.-Nr. : 8265540000
Lagerartikel
Ausführung:
Schnittstelle, RSF, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 16 Pole, Schraubanschluss
 
Typ: RS F20 LPK 2H/22
Best.-Nr. : 8155600000
Lagerartikel
Ausführung:
Schnittstelle, RSF, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 20 Pole, Schraubanschluss
 
Typ: RS F26 LPK 2H/28
Best.-Nr. : 8213470000
Lagerartikel
Ausführung:
Schnittstelle, RSF, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 26 Pole, Schraubanschluss
 
Typ: RS F34 LPK 2H/36
Best.-Nr. : 8155590000
Lagerartikel
Ausführung:
Schnittstelle, RSF, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 34 Pole, Schraubanschluss
 
Typ: RS F40 LPK 2H/42
Best.-Nr. : 8155580000
Lagerartikel
Ausführung:
Schnittstelle, RSF, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 40 Pole, Schraubanschluss
 
Typ: RS F50 LPK 2H/52
Best.-Nr. : 8155570000
Lagerartikel
Ausführung:
Schnittstelle, RSF, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 50 Pole, Schraubanschluss
 
Typ: RS F60 LPK 2H/62
Best.-Nr. : 8259000000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Schnittstelle, RSF, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 60 Pole, Schraubanschluss
 
Typ: RS F64 LPK 2H/66
Best.-Nr. : 8155550000
Lagerartikel
Ausführung:
Schnittstelle, RSF, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 64 Pole, Schraubanschluss