Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 06.04.2018
Schraubanschluss (kompakt)
Passive Schnittstellen zur Signalübertragung eines mit Zugbügeltechnik ausgestatteten Flachleitungssteckverbinders gemäß IEC 603-1 / DIN 41651.
Die wesentlichsten Merkmale sind:
  • Gruppe mit 10- bis 64-poligen Steckverbindern.
  • Elektrischer Anschluss eins zu eins zwischen Steuer- und Feldanschlüssen.
  • Äußerst kompakte Dreistock-Module zur Befestigung auf Standard Tragschiene TS 35 oder TS 32.
  • Langer Feststellhaken.
  • Stift für den Erdanschluss.



Produkte:

Typ: RS F10 LP3R 3/12
Best.-Nr. : 8012850000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Schnittstelle, RSF, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 10 Pole, Schraubanschluss
 
Typ: RS F14 LP3R 3/14
Best.-Nr. : 8012860000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Schnittstelle, RSF, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 14 Pole, Schraubanschluss
 
Typ: RS F16 LP3R 3/18
Best.-Nr. : 8012870000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Schnittstelle, RSF, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 16 Pole, Schraubanschluss
 
Typ: RS F20 LP3R 3/21
Best.-Nr. : 8012910000
Lagerartikel
Ausführung:
Schnittstelle, RSF, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 20 Pole, Schraubanschluss
 
Typ: RS F26 LP3R 3/27
Best.-Nr. : 8012920000
Lagerartikel
Ausführung:
Schnittstelle, RSF, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 26 Pole, Schraubanschluss
 
Typ: RS F34 LP3R 3/36
Best.-Nr. : 8012930000
Lagerartikel
Ausführung:
Schnittstelle, RSF, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 34 Pole, Schraubanschluss
 
Typ: RS F40 LP3R 3/42
Best.-Nr. : 8012940000
Lagerartikel
Ausführung:
Schnittstelle, RSF, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 40 Pole, Schraubanschluss
 
Typ: RS F50 LP3R 3/51
Best.-Nr. : 8012950000
Lagerartikel
Ausführung:
Schnittstelle, RSF, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 50 Pole, Schraubanschluss
 
Typ: RS F60 LP3R 3/63
Best.-Nr. : 8012960000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Schnittstelle, RSF, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 60 Pole, Schraubanschluss
 
Typ: RS F64 LP3R 3/66
Best.-Nr. : 8012970000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Schnittstelle, RSF, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 64 Pole, Schraubanschluss