Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 20.04.2018
Zugfederanchluss
Passive Schnittstellen zur Signalübertragung eines mit Zugfedertechnik ausgestatteten Flachleitungssteckverbinders gemäß IEC 603-1 / DIN 41651.
Die wesentlichsten Merkmale sind:
  • Gruppe mit 10- bis 64-poligen Steckverbindern.
  • Elektrischer Anschluss eins zu eins zwischen Steuer- und Feldanschlüssen.
  • Äußerst kompakte Module zur Befestigung auf Standard Tragschiene TS 35 oder TS 32.
  • Langer Feststellhaken.



Produkte:

Typ: RS F10 Z
Best.-Nr. : 8537190000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Schnittstelle, RSF, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 10 Pole, Zugfederanschluss
 
Typ: RS F14 Z
Best.-Nr. : 8537200000
Lagerartikel
Ausführung:
Schnittstelle, RSF, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 14 Pole, Zugfederanschluss
 
Typ: RS F20 Z
Best.-Nr. : 8537110000
Lagerartikel
Ausführung:
Schnittstelle, RSF, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 20 Pole, Zugfederanschluss
 
Typ: RS F26 Z
Best.-Nr. : 8537180000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Schnittstelle, RSF, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 26 Pole, Zugfederanschluss
 
Typ: RS F34 Z
Best.-Nr. : 8537130000
Lagerartikel
Ausführung:
Schnittstelle, RSF, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 34 Pole, Zugfederanschluss
 
Typ: RS F40 Z
Best.-Nr. : 8537140000
Lagerartikel
Ausführung:
Schnittstelle, RSF, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 40 Pole, Zugfederanschluss
 
Typ: RS F50 Z
Best.-Nr. : 8537150000
Lagerartikel
Ausführung:
Schnittstelle, RSF, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 50 Pole, Zugfederanschluss