Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 06.04.2018
SKHx2 233x160mm
Steckkartenhalter dienen der Anpassung von Karten im Euroformat (19") auf Steckverbinder gemäß IEC 603/DIN 41612 und DIN 41617.
Die Steckkartenhalter bestehen aus folgenden Elementen:
  • Leiterplatte mit serienmäßigen Steckverbindern und Einsätze mit Zugbügelanschluss.
  • Flanschgehäuse sowie Halte-/Ausziehvorrichtung für die Leiterkarte.
  • Steckkarte und Montagefüße zur Befestigung an Tragschienen oder direkt am Panel.
    Der Einsatz von Steckkartenhaltern ist üblich bei den folgenden Fällen:
  • Industrielle Anwendungen für eine schnelle Anpassung verschiedener 19” Module sowie Kostenersparnis eines 19”-Racks.
  • Wenn es nur wenig Karten unterzubringen und anzuschließen gibt.
  • Die Leiterplatte befindet sich in einer entfernt liegenden Position, wo eine Verkabelung nicht einfach zu handhaben ist.
  • Es besteht die Notwendigkeit, ältere System durch den Zusatz weiterer Elektronikmodule zu erweitern.
  • Bei Testgeräten sowie in Produktionsprozessen und Labors, in denen es darauf ankommt, die Leiterplatte schnell auszutauschen und die Anschlüsse problemlos zu handhaben.



Produkte:

Typ: SKH C64*2 (A&C) RH2
Best.-Nr. : 8013120000
Lagerartikel
Ausführung:
Schnittstelle, Steckverbinder nach DIN 41612 Federleiste, 64C
 
Typ: SKH D32*2 LP5.08/16 RH2
Best.-Nr. : 8050981001
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Schnittstelle, Steckverbinder nach DIN 41612 Federleiste, 32D