Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 06.04.2018
VSSC4 Überspannungsschutzklemme mit Suppressordiode ( 12V, 24V, 48V und 60V TAZ)
Überspannungsschutz mit Einzelkomponenten

  • mit Suppressordiode

    Suppressordioden arbeiten ähnlich wie herkömmliche Zehner-Dioden. Nach Überschreiten einer, vom Hersteller eingestellten Durchbruchspannung, wird die Diode innerhalb von 10-100ps leitend. Die Suppressordioden haben gegenüber den Zehner-Dioden eine höhere Strombelastbarkeit und eine kürzere Ansprechzeit.



Produkte:

Anschlussart: Schlitz 0,8 x 4
Typ: VSSC4 TAZ 12VDC
Best.-Nr. : 1064070000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 12 V, 20 A, IEC 61643-21
 
Anschlussart: Schlitz 0,8 x 4
Typ: VSSC4 TAZ 24VAC/DC
Best.-Nr. : 1064080000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 24 V, 34 V, 20 A, IEC 61643-21
 
Anschlussart: Schlitz 0,8 x 4
Typ: VSSC4 TAZ 48VAC/DC
Best.-Nr. : 1064090000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 48 V, 75 V, 20 A, IEC 61643-21 (in Anlehnung)