Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Ihre Serviceschnittstelle soll einfachen Zugriff auf die SPS gewähren
Wir setzen mit FrontCom® Vario ganz neue Maßstäbe
Katalogstand: 06.04.2018
RJ45 Crimp
RJ45 Crimp-Steckverbinder gemäß IEC 60603-7-51 für Aderdurchmesser bis 1,05 mm


Produkte:

Typ: IE-P63
Best.-Nr. : 8813110000
Lagerartikel
Ausführung:
RJ45-Stecker, mit Knickschutz; 5,5 - 6,2 mm, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
 
Typ: IE-P70
Best.-Nr. : 8813120000
Lagerartikel
Ausführung:
RJ45-Stecker, mit Knickschutz; 6,2 - 7,1 mm, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
 
Typ: IE-P
Best.-Nr. : 8813100000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
RJ45-Stecker, ohne Knickschutz; 5,5 - 7,1 mm, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
 
Typ: IE-PS-RJ45-TH-BK
Best.-Nr. : 1963590000
Lagerartikel
Ausführung:
Stecker RJ45 Crimp, Stecker mit Knickschutztülle in schwarz, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
 
Typ: IE-PM-RJ45-TH
Best.-Nr. : 1963580000
Lagerartikel
Ausführung:
Stecker RJ45 Crimp, Stecker ohne Knickschutztülle, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)