Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Ihre Serviceschnittstelle soll einfachen Zugriff auf die SPS gewähren
Wir setzen mit FrontCom® Vario ganz neue Maßstäbe
Katalogstand: 06.04.2018
Sets - RJ45
Bayonett Steckverbindersets gemäß IEC 61076-3-106 Var.1 (EtherNet/IP) RJ45 Einsatz in Kunststoff inkl. RJ45 Einsatz


Produkte:

Typ: IE-PS-V01P-RJ45-FH
Best.-Nr. : 1012490000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Stecker RJ45 werkzeuglos, Variante 1 Kunststoff, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
 
Typ: IE-PS-V01P-RJ45-FH-BP
Best.-Nr. : 1012570000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Stecker RJ45 werkzeuglos, Variante 1 Metall, Knickschutz, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
 
Typ: IE-PS-V01P-RJ45-TH
Best.-Nr. : 1012470000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Stecker RJ45 Crimp, Variante 1 Kunststoff, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
 
Typ: IE-PS-V01P-RJ45-TH-BP
Best.-Nr. : 1012560000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Stecker RJ45 Crimp, Variante 1 Kunststoff, Knickschutz, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
 
Typ: IE-BS-V01P-RJ45-FJ-A
Best.-Nr. : 1012380000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Flansch RJ45, IP67, Variante 1 Kunststoff, EIA/TIA 586 A, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
 
Typ: IE-BS-V01P-RJ45-C
Best.-Nr. : 1012370000
Lagerartikel
Ausführung:
Flansch RJ45, IP67, Variante 1 Kunststoff, Kupplung, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)