Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 06.04.2018
Zugfederanschluss
TERMSERIES Solid-State-Relais Komplettmodule 3...48 V DC 0,1 A Ausgangsvarianten
bestehend aus, einem Solid-State-Relais und einem Sockel, mit AC-/DC-/UC-Eingang,
in verschiendenen Ausführungen:
  • mit Zugfederanschluss
  • in 6,4 mm Baubreite
  • wahlweise mit Multispannungseingang 24...230 V UC
  • mit verschiedenen Schutzbeschaltungen
    im Eingang (Freilaufdiode, RC-Gleid)
  • Auswerfer mit Lichtleitgeometrie (Statusanzeige)



Produkte:

Nennsteuerspannung:
Nennsteuerspannung: 5 V DC ±20 %
Typ: TOZ 5VDC 48VDC0,1A
Best.-Nr. : 1127030000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
TERMSERIES, Halbleiterrelais, 1 Schließer (Bipolarer Transistor), Nennsteuerspannung: 5 V DC ±20 % , Nennschaltspannung: 0…48 V DC, Dauerstrom: 100 mA, Zugfederanschluss
 
Nennsteuerspannung: 12 V DC ±20 %
Typ: TOZ 12VDC 48VDC0,1A
Best.-Nr. : 1127040000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
TERMSERIES, Halbleiterrelais, 1 Schließer (Bipolarer Transistor), Nennsteuerspannung: 12 V DC ±20 % , Nennschaltspannung: 0…48 V DC, Dauerstrom: 100 mA, Zugfederanschluss
 
Nennsteuerspannung: 24 V DC ±20 %
Typ: TOZ 24VDC 48VDC0,1A
Best.-Nr. : 1127050000
Lagerartikel
Ausführung:
TERMSERIES, Halbleiterrelais, 1 Schließer (Bipolarer Transistor), Nennsteuerspannung: 24 V DC ±20 % , Nennschaltspannung: 0…48 V DC, Dauerstrom: 100 mA, Zugfederanschluss
 
Nennsteuerspannung: 24 V UC ±10 %
Typ: TOZ 24VUC 48VDC0,1A
Best.-Nr. : 1127060000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
TERMSERIES, Halbleiterrelais, 1 Schließer (Bipolarer Transistor), Nennsteuerspannung: 24 V UC ±10 % , Nennschaltspannung: 0…48 V DC, Dauerstrom: 100 mA, Zugfederanschluss
 
Nennsteuerspannung: 48 V UC ±10 %
Typ: TOZ 48VUC 48VDC0,1A
Best.-Nr. : 1127070000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
TERMSERIES, Halbleiterrelais, 1 Schließer (Bipolarer Transistor), Nennsteuerspannung: 48 V UC ±10 % , Nennschaltspannung: 0…48 V DC, Dauerstrom: 100 mA, Zugfederanschluss
 
Nennsteuerspannung: 60 V UC ±10 %
Typ: TOZ 60VUC 48VDC0,1A
Best.-Nr. : 1127080000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
TERMSERIES, Halbleiterrelais, 1 Schließer (Bipolarer Transistor), Nennsteuerspannung: 60 V UC ±10 % , Nennschaltspannung: 0…48 V DC, Dauerstrom: 100 mA, Zugfederanschluss
 
Nennsteuerspannung: 120 V UC ±10 %
Typ: TOZ 120VUC 48VDC0,1A
Best.-Nr. : 1127090000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
TERMSERIES, Halbleiterrelais, 1 Schließer (Bipolarer Transistor), Nennsteuerspannung: 120 V UC ±10 % , Nennschaltspannung: 0…48 V DC, Dauerstrom: 100 mA, Zugfederanschluss
 
Nennsteuerspannung: 120 V AC ±10 %
Typ: TOZ 120VAC RC 48VDC0,1A
Best.-Nr. : 1127110000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
TERMSERIES, Halbleiterrelais, 1 Schließer (Bipolarer Transistor), Nennsteuerspannung: 120 V AC ±10 % , Nennschaltspannung: 0…48 V DC, Dauerstrom: 100 mA, Zugfederanschluss
 
Nennsteuerspannung: 230 V UC ±10 %
Typ: TOZ 230VUC 48VDC0,1A
Best.-Nr. : 1127100000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
TERMSERIES, Halbleiterrelais, 1 Schließer (Bipolarer Transistor), Nennsteuerspannung: 230 V UC ±10 % , Nennschaltspannung: 0…48 V DC, Dauerstrom: 100 mA, Zugfederanschluss
 
Nennsteuerspannung: 230 V AC ±10 %
Typ: TOZ 230VAC RC 48VDC0,1A
Best.-Nr. : 1127120000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
TERMSERIES, Halbleiterrelais, 1 Schließer (Bipolarer Transistor), Nennsteuerspannung: 230 V AC ±10 % , Nennschaltspannung: 0…48 V DC, Dauerstrom: 100 mA, Zugfederanschluss
 
Nennsteuerspannung: 24…230 V UC ±10 %
Typ: TOZ 24-230VUC 48VDC0,1A
Best.-Nr. : 1127130000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
TERMSERIES, Halbleiterrelais, 1 Schließer (Bipolarer Transistor), Nennsteuerspannung: 24…230 V UC ±10 % , Nennschaltspannung: 0…48 V DC, Dauerstrom: 100 mA, Zugfederanschluss