Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 20.04.2018
RS 485 / RS 422 Überspannungsschutz mit Meldekontakt

Unter den Schutz von Datenschutz RS 485 fallen folgende Signale:

  • Schutz für eine leitungsgebundene serielle Datenübertragung – RS485 bzw. RS422
  • Steckbarer Ableiter, mit unterbrechungsfreien und impedanzneutralen Stecken bzw. Ziehen
  • Niedrige Restspannung
  • Einsetzbar nach der Errichtungsnorm IEC 62305 und IEC61643-22
  • Prüfbar durch Prüfgerät V-TEST
  • Integrierter PE-Fuß, leitet bis zu 20 kA (8/20 μs) und 2,5 kA (10/350 μs) sicher zu PE ab



Produkte:

Typ: VSPC RS485 2CH R
Best.-Nr. : 8951670000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 5 V, 5 V, 450 mA, IEC 61643-21