Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 06.04.2018
Indirekte Erdung der Basiselementes / massefrei über Funkenstrecke auch geeignet für EX ia Anwendungen
Basiselement für die steckbaren Ableiter VSPC. Integrierter PE-Fuß im Sockel des impedanzneutralen VSPC BASE sowie massefreier PE-Anschluss (FG) über eingebaute Funkenstrecke, leitet bis zu 20 kA (8/20 µs) und 2,5 kA (10/350 µs) sicher zu PE ab. Geeignet für ungeerdete Signalkreise.



Produkte:

Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: VSPC BASE 1CL FG
Best.-Nr. : 8924290000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz, Sockel, 450 mA, IEC 61643-21, IEC 62305, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-11:2007, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: VSPC BASE 1CL FG R
Best.-Nr. : 8951740000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz, Sockel, 450 mA, IEC 61643-21, IEC 62305, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-11:2007, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: VSPC BASE 1CL PW FG
Best.-Nr. : 1105700000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz, Sockel, 16 A, IEC 61643-21, IEC 62305, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-11:2007, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: VSPC BASE 2CL FG
Best.-Nr. : 8924270000
Lagerartikel
Ausführung:
Überspannungsschutz, Sockel, 450 mA, IEC 61643-21, IEC 62305, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-11:2007, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: VSPC BASE 2CL FG R
Best.-Nr. : 8951720000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz, Sockel, 450 mA, IEC 61643-21, IEC 62305, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-11:2007, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: VSPC BASE 2SL FG R
Best.-Nr. : 8951780000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz, Sockel, 300 mA, IEC 61643-21, IEC 62305, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-11:2007, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: VSPC BASE 2SL FG
Best.-Nr. : 8924280000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz, Sockel, 300 mA, IEC 61643-21, IEC 62305, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-11:2007, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: VSPC BASE 4SL FG
Best.-Nr. : 8924260000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz, Sockel, 300 mA, IEC 61643-21, IEC 62305, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-11:2007, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: VSPC BASE 4SL FG R
Best.-Nr. : 8951760000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz, Sockel, 300 mA, IEC 61643-21, IEC 62305, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-11:2007, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: VSPC BASE 2/4CH FG
Best.-Nr. : 8924300000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz, Sockel, 10 A, IEC 61643-21, IEC 62305, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-11:2007, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: VSPC BASE 2/4CH FG R
Best.-Nr. : 8951800000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz, Sockel, 10 A, IEC 61643-21, IEC 62305, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-11:2007, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: VSPC BASE 1CL FG EX
Best.-Nr. : 8951810000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz, Sockel, IEC 61643-21, IEC 62305, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-11:2007, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: VSPC BASE 2CL FG EX
Best.-Nr. : 8951820000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz, Sockel, IEC 61643-21, IEC 62305, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-11:2007, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: VSPC BASE 2SL FG EX
Best.-Nr. : 8951830000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz, Sockel, IEC 61643-21, IEC 62305, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-11:2007, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: VSPC BASE 4SL FG EX
Best.-Nr. : 8951840000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz, Sockel, IEC 61643-21, IEC 62305, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-11:2007, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: VSPC BASE 2/4CH FG EX
Best.-Nr. : 8951850000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz, Sockel, IEC 61643-21, IEC 62305, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-11:2007, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: VSPC BASE 1CL PW FG EX
Best.-Nr. : 1070470000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz, Sockel, IEC 61643-21, IEC 62305, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-11:2007, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006