Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Bestellen Sie jetzt Ihr kostenloses RockStar® ModuPlug-Musterset und überzeugen Sie sich von der einfachen Handhabung unserer modularen schweren Steckverbinder.
Katalogstand: 06.04.2018
17-polig

Die HQ Serie - Kleine Abmessungen und doch groß. Die elektrischen Kennwerte sprechen für sich. Die bewährten HD-Crimpkontakte können auch hier verwendet werden.
Die Leiteranschlussebene ist als Crimpkontakt ausgelegt. Seit Jahrzehnten ist die bewährte Crimpanschlusstechnik im Einsatz.
Crimpkontakte gehören nicht zum Lieferumfang der Einsätze

Polzahl: 17 (+PE)
Bemessungsstrom: 10 A
Bemessungsspannung: 250 V
Nennspannung nach UL/CSA: 600 V AC/DC
Crimpanschluss




Produkte:

Typ: HDC HQ 17 MC
Best.-Nr. : 1003210000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
HDC - Einsatz, Stift, 250 V, 10 A, Polzahl: 17, Crimpanschluss, Baugröße: HQ
 
Typ: HDC HQ 17 FC
Best.-Nr. : 1003200000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
HDC - Einsatz, Buchse, 250 V, 10 A, Polzahl: 17, Crimpanschluss, Baugröße: HQ