Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 20.04.2018
Stromschleifen mit Meldefunktion über V-CONTROL
Unter den Schutz von Analogsignalen / Stromschleifen (CL – Current Loop) fallen folgende Signale:
  • Signale von Stromschleifen (analoge Messungen von Gebern auf langen Distanzen) 4...20 mA, 0...20 mA etc.
  • Zwei-, Drei- und Vierleiter ohne gemeinsames Bezugspotenzial
  • z.B. Füllstandsmessung Signale von Spannungsgebern (analoge Messungen von Gebern auf kurze Distanzen) 0...10 V, PT 100 etc.; z.B. Temperaturmessung
  • Steckbarer Ableiter, mit unterbrechungsfreien und impedanzneutralen Stecken bzw. Ziehen
  • Prüfbar durch Prüfgerät V-TEST
  • Ausführung mit massefreiem PE-Anschluss zur Vermeidung von Potentialunterschieden
  • Einsetzbar nach der Errichtungsnorm IEC 62305 (D1, C1, C2 und C3)
  • Integrierter PE-Fuß, leitet bis zu 20 kA (8/20 μs) und 2,5 kA (10/350 μs) sicher zu PE ab
  • Farbige Kennzeichnung der Spannungsebenen für schnelle Identifikation im Schaltschrank
  • Sicherheitsfunktion durch Kodierelement für unterschiedliche Spannungsstufen



Produkte:

Typ: VSPC 1CL 12VDC R
Best.-Nr. : 8951540000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 12 V, 450 mA, IEC 61643-21
 
Typ: VSPC 1CL 24VAC R
Best.-Nr. : 8951560000
Lagerartikel
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 24 V, 34 V, 450 mA, IEC 61643-21
 
Typ: VSPC 1CL 24VDC R
Best.-Nr. : 8951550000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 24 V, 450 mA, IEC 61643-21
 
Typ: VSPC 1CL 5VDC R
Best.-Nr. : 8951530000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 5 V, 450 mA, IEC 61643-21
 
Typ: VSPC 2CL 12VDC R
Best.-Nr. : 8951470000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 12 V, 450 mA, IEC 61643-21
 
Typ: VSPC 2CL 24VAC R
Best.-Nr. : 1093400000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 24 V, 34 V, 450 mA, IEC 61643-21
 
Typ: VSPC 2CL 24VDC R
Best.-Nr. : 8951480000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 24 V, 450 mA, IEC 61643-21
 
Typ: VSPC 2CL 5VDC R
Best.-Nr. : 8951460000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 5 V, 450 mA, IEC 61643-21