Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 06.04.2018
1 Wechsler (C1D2) hartvergoldet
TERMSERIES Relaiskoppler Komplettmodule bestehend aus,
einem Relais und einem Sockel mit AC-/DC-/UC-Spulen,
in verschiendenen Ausführungen:
  • mit Schraub- und Zugfederanschluss
  • AgNi Kontakt, wahlweise mit hartvergoldeten Kontakten
  • 1 und 2 Wechsler
  • wahlweise mit Multispannungseingang 24...230 V UC
  • mit verschiedenen Schutzbeschaltungen
    im Eingang (Freilaufdiode, RC-Glied)
  • Auswerfer mit Lichtleitgeometrie (Statusanzeige)



Produkte:

Nennsteuerspannung:
Nennsteuerspannung: 12 V DC ±20 %
Typ: TRS 12VDC 1COAU C1D2
Best.-Nr. : 1984620000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
TERMSERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1 Wechsler AgNi 5µm Au, Nennsteuerspannung: 12 V DC ±20 %, Dauerstrom: 6 A, Schraubanschluss
 
Nennsteuerspannung: 24 V DC ±20 %
Typ: TRS 24VDC 1COAU C1D2
Best.-Nr. : 1984630000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
TERMSERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1 Wechsler AgNi 5µm Au, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±20 %, Dauerstrom: 6 A, Schraubanschluss
 
Nennsteuerspannung: 120 V AC ±10 %
Typ: TRS 120VACRC 1COAU C1D2
Best.-Nr. : 1984640000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
TERMSERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1 Wechsler AgNi 5µm Au, Nennsteuerspannung: 120 V AC ±10 %, Dauerstrom: 6 A, Schraubanschluss
 
Nennsteuerspannung: 24…230 V UC ±10 %
Typ: TRS 24-230VUC 1COAUC1D2
Best.-Nr. : 1984650000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
TERMSERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1 Wechsler AgNi 5µm Au, Nennsteuerspannung: 24…230 V UC ±10 %, Dauerstrom: 6 A, Schraubanschluss