Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Bestellen Sie jetzt Ihr kostenloses RockStar® ModuPlug-Musterset und überzeugen Sie sich von der einfachen Handhabung unserer modularen schweren Steckverbinder.
Katalogstand: 06.04.2018
Baugröße 1
Die HD Serie verfügt über eine hohe Kontaktdichte und ist damit bestens für die Signalverarbeitung geeignet.
Die Leiteranschlussebene ist als Crimpkontakt ausgelegt. Seit Jahrzehnten ist die bewährte Crimpanschlusstechnik im Einsatz.
Crimpkontakte gehören nicht zum Lieferumfang der Einsätze.

Polzahl: 7 - 8
Bemessungsstrom: 10 A
Bemessungsspannung: 42V / 250 V
Nennspannung nach UL/CSA: 600 V AC/DC
Crimpanschluss


Produkte:

Typ: HDC HD 7 MC
Best.-Nr. : 1650570000
Lagerartikel
Ausführung:
HDC - Einsatz, Stift, 250 V, 10 A, Polzahl: 7, Crimpanschluss, Baugröße: 1
 
Typ: HDC HD 7 FC
Best.-Nr. : 1650580000
Lagerartikel
Ausführung:
HDC - Einsatz, Buchse, 250 V, 10 A, Polzahl: 7, Crimpanschluss, Baugröße: 1
 
Typ: HDC HD 8 MC
Best.-Nr. : 1650590000
Lagerartikel
Ausführung:
HDC - Einsatz, Stift, 50 V, 10 A, Polzahl: 8, Crimpanschluss, Baugröße: 1
 
Typ: HDC HD 8 FC
Best.-Nr. : 1650600000
Lagerartikel
Ausführung:
HDC - Einsatz, Buchse, 50 V, 10 A, Polzahl: 8, Crimpanschluss, Baugröße: 1