Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 06.04.2018
1 Schließer
Relais aus der D-SERIES DRH DC.
  • 1 Schließer oder 1 Öffner (interne Kontaktreihenschaltung)
  • Zum Schalten hoher DC-Lasten bis max. 10 A bei 220 V DC
  • Abbrandfester AgSnO2 Kontakt
  • Integriertem Blasmagnet
  • Breites Sortiment an Spulenspannungen
  • Mit integrierter Statusanzeige (AC rot, DC grün)
  • Mit Prüftaste



Produkte:

Nennsteuerspannung:
Nennsteuerspannung: 12 V DC
Typ: DRH173012LT
Best.-Nr. : 1219840000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
D-SERIES DRW / DRH, Relais, Anzahl Kontakte: 1 Schließer mit Blasmagnet und Prüftaste AgSnO2, Nennsteuerspannung: 12 V DC, Dauerstrom: 16 A, Flachstecker-Anschlüsse (4,8 mm x 0,5 mm)
 
Nennsteuerspannung: 24 V DC
Typ: DRH173024LT
Best.-Nr. : 1219850000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
D-SERIES DRW / DRH, Relais, Anzahl Kontakte: 1 Schließer mit Blasmagnet und Prüftaste AgSnO2, Nennsteuerspannung: 24 V DC, Dauerstrom: 16 A, Flachstecker-Anschlüsse (4,8 mm x 0,5 mm)
 
Nennsteuerspannung: 48 V DC
Typ: DRH173048LT
Best.-Nr. : 1219860000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
D-SERIES DRW / DRH, Relais, Anzahl Kontakte: 1 Schließer mit Blasmagnet und Prüftaste AgSnO2, Nennsteuerspannung: 48 V DC, Dauerstrom: 16 A, Flachstecker-Anschlüsse (4,8 mm x 0,5 mm)
 
Nennsteuerspannung: 110 V DC
Typ: DRH173110LT
Best.-Nr. : 1219870000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
D-SERIES DRW / DRH, Relais, Anzahl Kontakte: 1 Schließer mit Blasmagnet und Prüftaste AgSnO2, Nennsteuerspannung: 110 V DC, Dauerstrom: 16 A, Flachstecker-Anschlüsse (4,8 mm x 0,5 mm)
 
Nennsteuerspannung: 220 V DC
Typ: DRH173220LT
Best.-Nr. : 1219880000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
D-SERIES DRW / DRH, Relais, Anzahl Kontakte: 1 Schließer mit Blasmagnet und Prüftaste AgSnO2, Nennsteuerspannung: 220 V DC, Dauerstrom: 16 A, Flachstecker-Anschlüsse (4,8 mm x 0,5 mm)
 
Nennsteuerspannung: 24 V AC
Typ: DRH173524LT
Best.-Nr. : 1219890000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
D-SERIES DRW / DRH, Relais, Anzahl Kontakte: 1 Schließer mit Blasmagnet und Prüftaste AgSnO2, Nennsteuerspannung: 24 V AC, Dauerstrom: 16 A, Flachstecker-Anschlüsse (4,8 mm x 0,5 mm)
 
Nennsteuerspannung: 48 V AC
Typ: DRH173548LT
Best.-Nr. : 1219910000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
D-SERIES DRW / DRH, Relais, Anzahl Kontakte: 1 Schließer mit Blasmagnet und Prüftaste AgSnO2, Nennsteuerspannung: 48 V AC, Dauerstrom: 16 A, Flachstecker-Anschlüsse (4,8 mm x 0,5 mm)
 
Nennsteuerspannung: 115 V AC
Typ: DRH173615LT
Best.-Nr. : 1219920000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
D-SERIES DRW / DRH, Relais, Anzahl Kontakte: 1 Schließer mit Blasmagnet und Prüftaste AgSnO2, Nennsteuerspannung: 115 V AC, Dauerstrom: 16 A, Flachstecker-Anschlüsse (4,8 mm x 0,5 mm)
 
Nennsteuerspannung: 230 V AC
Typ: DRH173730LT
Best.-Nr. : 1219930000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
D-SERIES DRW / DRH, Relais, Anzahl Kontakte: 1 Schließer mit Blasmagnet und Prüftaste AgSnO2, Nennsteuerspannung: 230 V AC, Dauerstrom: 16 A, Flachstecker-Anschlüsse (4,8 mm x 0,5 mm)