Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 06.04.2018
VSSC6 Überspannungsschutzklemme mit Gasableiter
Überspannungsschutz mit Einzelkomponenten

Mit Gasableiter in Klemmenbauform

In der Klemmenbauform setzt man Gasableiter / Funkenstrecken (GDT) ein. Sie sind für eine maximale Gleichspannung zugelassen, die auf dem Bauelement aufgedruckt ist. Jede Spannung, die größer als die angegebene ist, wird sicher in ca. 10-100µs abgeleitet. Gasableiter finden für größere Leistungen Verwendung.


Produkte:

Anschlussart: Schlitz 0,8 x 4
Typ: VSSC6 GDT 24VAC/DC 10kA
Best.-Nr. : 1064640000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 24 V, 34 V, 12 A, IEC 61643-21
 
Anschlussart: Schlitz 0,8 x 4
Typ: VSSC6 GDT 110VAC/DC20kA
Best.-Nr. : 1064700000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 110 V, 156 V, 12 A, IEC 61643-21
 
Anschlussart: Schlitz 0,8 x 4
Typ: VSSC6 GDT 110VAC/DC10kA
Best.-Nr. : 1064690000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 110 V, 156 V, 12 A, IEC 61643-21
 
Anschlussart: Schlitz 0,8 x 4
Typ: VSSC6TRGDT110VAC/DC10kA
Best.-Nr. : 1064890000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 110 V, 156 V, 12 A, IEC 61643-21
 
Anschlussart: Schlitz 0,8 x 4
Typ: VSSC6TRGDT24VAC/DC10kA
Best.-Nr. : 1064870000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 24 V, 34 V, 12 A, IEC 61643-21
 
Anschlussart: Schlitz 0,8 x 4
Typ: VSSC6 GDT 240VAC/DC20kA
Best.-Nr. : 1064720000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 240 V, 339 V, 12 A, IEC 61643-21
 
Anschlussart: Schlitz 0,8 x 4
Typ: VSSC6 GDT 240VAC/DC10kA
Best.-Nr. : 1064710000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 240 V, 339 V, 12 A, IEC 61643-21
 
Anschlussart: Schlitz 0,8 x 4
Typ: VSSC6TRGDT240VAC/DC10kA
Best.-Nr. : 1064920000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 240 V, 339 V, 12 A, IEC 61643-21