Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 06.04.2018
3 Wechsler
Relais aus der D-SERIES DRW.
  • 2 oder 3 Wechsler
  • Zum Schalten von hohen Lastspannungen geeignet
  • Breites Sortiment an Spulenspannungen
  • Mit integrierter Statusanzeige (AC rot, DC grün)
  • Mit Prüftaste



Produkte:

Nennsteuerspannung:
Nennsteuerspannung: 12 V DC
Typ: DRW370012LT
Best.-Nr. : 1219780000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
D-SERIES DRW / DRH, Relais, Anzahl Kontakte: 3 Wechsler mit Prüftaste AgCdO, Nennsteuerspannung: 12 V DC, Dauerstrom: 16 A, Flachstecker-Anschlüsse (4,8 mm x 0,5 mm)
 
Nennsteuerspannung: 24 V DC
Typ: DRW370024LT
Best.-Nr. : 1219790000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
D-SERIES DRW / DRH, Relais, Anzahl Kontakte: 3 Wechsler mit Prüftaste AgCdO, Nennsteuerspannung: 24 V DC, Dauerstrom: 16 A, Flachstecker-Anschlüsse (4,8 mm x 0,5 mm)
 
Nennsteuerspannung: 48 V DC
Typ: DRW370048LT
Best.-Nr. : 1219810000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
D-SERIES DRW / DRH, Relais, Anzahl Kontakte: 3 Wechsler mit Prüftaste AgCdO, Nennsteuerspannung: 48 V DC, Dauerstrom: 16 A, Flachstecker-Anschlüsse (4,8 mm x 0,5 mm)
 
Nennsteuerspannung: 110 V DC
Typ: DRW370110LT
Best.-Nr. : 1219820000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
D-SERIES DRW / DRH, Relais, Anzahl Kontakte: 3 Wechsler mit Prüftaste AgCdO, Nennsteuerspannung: 110 V DC, Dauerstrom: 16 A, Flachstecker-Anschlüsse (4,8 mm x 0,5 mm)
 
Nennsteuerspannung: 220 V DC
Typ: DRW370220LT
Best.-Nr. : 1219830000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
D-SERIES DRW / DRH, Relais, Anzahl Kontakte: 3 Wechsler mit Prüftaste AgCdO, Nennsteuerspannung: 220 V DC, Dauerstrom: 16 A, Flachstecker-Anschlüsse (4,8 mm x 0,5 mm)
 
Nennsteuerspannung: 24 V AC
Typ: DRW370524LT
Best.-Nr. : 1219410000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
D-SERIES DRW / DRH, Relais, Anzahl Kontakte: 3 Wechsler mit Prüftaste AgCdO, Nennsteuerspannung: 24 V AC, Dauerstrom: 16 A, Flachstecker-Anschlüsse (4,8 mm x 0,5 mm)
 
Nennsteuerspannung: 48 V AC
Typ: DRW370548LT
Best.-Nr. : 1219420000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
D-SERIES DRW / DRH, Relais, Anzahl Kontakte: 3 Wechsler mit Prüftaste AgCdO, Nennsteuerspannung: 48 V AC, Dauerstrom: 16 A, Flachstecker-Anschlüsse (4,8 mm x 0,5 mm)
 
Nennsteuerspannung: 115 V AC
Typ: DRW370615LT
Best.-Nr. : 1219430000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
D-SERIES DRW / DRH, Relais, Anzahl Kontakte: 3 Wechsler mit Prüftaste AgCdO, Nennsteuerspannung: 115 V AC, Dauerstrom: 16 A, Flachstecker-Anschlüsse (4,8 mm x 0,5 mm)
 
Nennsteuerspannung: 230 V AC
Typ: DRW370730LT
Best.-Nr. : 1219440000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
D-SERIES DRW / DRH, Relais, Anzahl Kontakte: 3 Wechsler mit Prüftaste AgCdO, Nennsteuerspannung: 230 V AC, Dauerstrom: 16 A, Flachstecker-Anschlüsse (4,8 mm x 0,5 mm)
 
Nennsteuerspannung: 400 V AC
Typ: DRW370900LT
Best.-Nr. : 1219450000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
D-SERIES DRW / DRH, Relais, Anzahl Kontakte: 3 Wechsler mit Prüftaste AgCdO, Nennsteuerspannung: 400 V AC, Dauerstrom: 16 A, Flachstecker-Anschlüsse (4,8 mm x 0,5 mm)