Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Industrial Ethernet Produktkonfigurator
Katalogstand: 06.04.2018
Anschlusskabel Cat.6 PUR - M12 X-Type / M12 X-Type
Konfektionierte IE-Leitungen für EtherNet/IP Anwendungen
  • mit Bayonett Steckverbinder gemäß IEC 61076-3-106 Var.1, Cat.5, umspritzt
  • mit M12 X-Type Cat.6A Steckverbinder gemäß IEC 61076-2-109 und RJ45 Steckverbinder für 10 GBit/s Anwendungen



Produkte:

Stecker links:
Stecker rechts:
Länge:
Stecker links: M12 X-Type IP 67 Stift gerade
Stecker rechts: M12 X-Type IP 67 Stift gerade
Länge: 1 m
Typ: IE-C6EL8UG0010XCSXCS-E
Best.-Nr. : 1463640010
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 1 m
 
Stecker links: M12 X-Type IP67 Stift gewinkelt
Stecker rechts: M12 X-Type IP67 Stift gewinkelt
Länge: 1,5 m
Typ: IE-C6EL8UG0015XCAXCA-E
Best.-Nr. : 2485590015
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, M12 X-Type IP67 Stift gewinkelt, M12 X-Type IP67 Stift gewinkelt, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 1.5 m
 
Stecker links: M12 X-Type IP 67 Stift gerade
Stecker rechts: M12 X-Type IP67 Stift gewinkelt
Länge: 1,5 m
Typ: IE-C6EL8UG0015XCSXCA-E
Best.-Nr. : 2485580015
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, M12 X-Type IP67 Stift gewinkelt, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 1.5 m
 
Stecker links: M12 X-Type IP 67 Stift gerade
Stecker rechts: M12 X-Type IP 67 Stift gerade
Länge: 2 m
Typ: IE-C6EL8UG0020XCSXCS-E
Best.-Nr. : 1463640020
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 2 m
 
Stecker links: M12 X-Type IP67 Stift gewinkelt
Stecker rechts: M12 X-Type IP67 Stift gewinkelt
Länge: 3 m
Typ: IE-C6EL8UG0030XCAXCA-E
Best.-Nr. : 2485590030
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, M12 X-Type IP67 Stift gewinkelt, M12 X-Type IP67 Stift gewinkelt, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 3 m
 
Stecker links: M12 X-Type IP 67 Stift gerade
Stecker rechts: M12 X-Type IP67 Stift gewinkelt
Länge: 3 m
Typ: IE-C6EL8UG0030XCSXCA-E
Best.-Nr. : 2485580030
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, M12 X-Type IP67 Stift gewinkelt, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 3 m
 
Stecker links: M12 X-Type IP 67 Stift gerade
Stecker rechts: M12 X-Type IP 67 Stift gerade
Länge: 3 m
Typ: IE-C6EL8UG0030XCSXCS-E
Best.-Nr. : 1463640030
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 3 m
 
Stecker links: M12 X-Type IP67 Stift gewinkelt
Stecker rechts: M12 X-Type IP67 Stift gewinkelt
Länge: 5 m
Typ: IE-C6EL8UG0050XCAXCA-E
Best.-Nr. : 2485590050
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, M12 X-Type IP67 Stift gewinkelt, M12 X-Type IP67 Stift gewinkelt, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 5 m
 
Stecker links: M12 X-Type IP 67 Stift gerade
Stecker rechts: M12 X-Type IP67 Stift gewinkelt
Länge: 5 m
Typ: IE-C6EL8UG0050XCSXCA-E
Best.-Nr. : 2485580050
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, M12 X-Type IP67 Stift gewinkelt, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 5 m
 
Stecker links: M12 X-Type IP 67 Stift gerade
Stecker rechts: M12 X-Type IP 67 Stift gerade
Länge: 5 m
Typ: IE-C6EL8UG0050XCSXCS-E
Best.-Nr. : 1463640050
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 5 m
 
Stecker links: M12 X-Type IP67 Stift gewinkelt
Stecker rechts: M12 X-Type IP67 Stift gewinkelt
Länge: 10 m
Typ: IE-C6EL8UG0100XCAXCA-E
Best.-Nr. : 2485590100
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, M12 X-Type IP67 Stift gewinkelt, M12 X-Type IP67 Stift gewinkelt, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 10 m
 
Stecker links: M12 X-Type IP 67 Stift gerade
Stecker rechts: M12 X-Type IP67 Stift gewinkelt
Länge: 10 m
Typ: IE-C6EL8UG0100XCSXCA-E
Best.-Nr. : 2485580100
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, M12 X-Type IP67 Stift gewinkelt, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 10 m
 
Stecker links: M12 X-Type IP 67 Stift gerade
Stecker rechts: M12 X-Type IP 67 Stift gerade
Länge: 10 m
Typ: IE-C6EL8UG0100XCSXCS-E
Best.-Nr. : 1463640100
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 10 m