Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 06.04.2018
Standard Relais
Relais aus der D-SERIES DRI
  • 1 oder 2 Wechsler
  • Robuste, industrielle Steckanschlüsse
  • Optional: Rastend/tastend bedienbare Prüftaste mit farblicher Steuerspannungskennzeichnung (AC-Spule: rot / DC-Spule: blau)
  • Optional: Mechanische Schaltstellungsanzeige (bei Version mit Prüftaste)
  • Optional: Hell leuchtende Status LED (AC-Spule: rot / DC-Spule: grün)
  • Optional: Freilaufdiode



Produkte:

Nennsteuerspannung:
Nennsteuerspannung: 12 V DC
Typ: DRI314012
Best.-Nr. : 7760056296
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
D-SERIES DRI, Relais, Anzahl Kontakte: 1 Wechsler AgNi, Nennsteuerspannung: 12 V DC, Dauerstrom: 10 A, Flachstecker-Anschlüsse (4,7 mm x 0,5 mm)
 
Nennsteuerspannung: 24 V DC
Typ: DRI314024
Best.-Nr. : 7760056297
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
D-SERIES DRI, Relais, Anzahl Kontakte: 1 Wechsler AgNi, Nennsteuerspannung: 24 V DC, Dauerstrom: 10 A, Flachstecker-Anschlüsse (4,7 mm x 0,5 mm)
 
Nennsteuerspannung: 48 V DC
Typ: DRI314048
Best.-Nr. : 7760056298
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
D-SERIES DRI, Relais, Anzahl Kontakte: 1 Wechsler AgNi, Nennsteuerspannung: 48 V DC, Dauerstrom: 10 A, Flachstecker-Anschlüsse (4,7 mm x 0,5 mm)
 
Nennsteuerspannung: 110 V DC
Typ: DRI314110
Best.-Nr. : 7760056299
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
D-SERIES DRI, Relais, Anzahl Kontakte: 1 Wechsler AgNi, Nennsteuerspannung: 110 V DC, Dauerstrom: 10 A, Flachstecker-Anschlüsse (4,7 mm x 0,5 mm)
 
Nennsteuerspannung: 24 V AC
Typ: DRI314524
Best.-Nr. : 7760056300
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
D-SERIES DRI, Relais, Anzahl Kontakte: 1 Wechsler AgNi, Nennsteuerspannung: 24 V AC, Dauerstrom: 10 A, Flachstecker-Anschlüsse (4,7 mm x 0,5 mm)
 
Nennsteuerspannung: 115 V AC
Typ: DRI314615
Best.-Nr. : 7760056301
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
D-SERIES DRI, Relais, Anzahl Kontakte: 1 Wechsler AgNi, Nennsteuerspannung: 115 V AC, Dauerstrom: 10 A, Flachstecker-Anschlüsse (4,7 mm x 0,5 mm)
 
Nennsteuerspannung: 230 V AC
Typ: DRI314730
Best.-Nr. : 7760056302
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
D-SERIES DRI, Relais, Anzahl Kontakte: 1 Wechsler AgNi, Nennsteuerspannung: 230 V AC, Dauerstrom: 10 A, Flachstecker-Anschlüsse (4,7 mm x 0,5 mm)