Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 06.04.2018
Überspannungsschutz für schnelle Signale mit Meldekontakt
  • Überwachungsfunktion mit Statusanzeige und Meldefunktion
  • Steckbarer Ableiter, mit unterbrechungsfreien und impedanzneutralen Stecken bzw. Ziehen
  • Prüfbar durch Prüfgerät V-TEST
  • Hohe Übertragungsraten, mit geringen Dämpfungswerten
  • Platzsparender Aufbau mit Meldefunktion ohne zusätzlichen Platzbedarf
  • Einsetzbar nach der Errichtungsnorm IEC 62305 (D1, C1 und C2)
  • Integrierter PE-Fuß, leitet bis zu 20 kA (8/20 μs) und 2,5 kA (10/350 μs) sicher zu PE ab
  • Farbige Kennzeichnung der Spannungsebenen für schnelle Identifikation im Schaltschrank
  • Sicherheitsfunktion durch Kodierelement für unterschiedliche Spannungsstufen



Produkte:

Typ: VSPC 2CL HF 24VDC R
Best.-Nr. : 8951700000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 24 V, 450 mA, IEC 61643-21
 
Typ: VSPC 2CL HF 12VDC R
Best.-Nr. : 8951690000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 12 V, 450 mA, IEC 61643-21
 
Typ: VSPC 2CL HF 5VDC R
Best.-Nr. : 8951680000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 5 V, 450 mA, IEC 61643-21