Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 06.04.2018
Safety Module

SIL3; OSSD Ausgänge; Drahtbruch- und Kurzschlusserkennung


Sicherheitstechnik ist in der Automatisierungsindustrie und im Maschinenbau von zentraler Bedeutung. Wenn es um die Reduzierung von Risiken und die Vermeidung von Gefahr für Mensch und Umwelt geht, sind Lösungen gefragt, die hohen Anforderungen und gesetzlichen Vorgaben entsprechen. Die Safety-Module des u-remote-Systems besitzen wesentliche Features wie die Einbindung von Not-Aus-Kreisen und Drahtbruch- bzw. Kurzschlusserkennung. Sie erfüllen sämtliche Anforderungen nach SIL 3 gemäß IEC 62061 und EN ISO 13849-1, Kategorie 4, PL e und unterstützen den sicheren Betrieb Ihrer Anlage.


Durch das gefahrlose Abschalten der nachfolgenden Ausgangsmodule erreichen die Safety-Module maximale Sicherheit bei optimaler Kontrolle. Alle Eingangssensoren werden über getrennte Spannungspfade autark versorgt und signalisieren der Steuerung den aktuellen Zustand der Maschine. Der Wiederanlauf erfolgt wahlweise zwischen manuellem Betrieb oder Autostart-Funktion. Safety-Module von Weidmüller verringern zudem Wartungs- und Servicezeiten und verbessern Ihre Reaktionszeiten im Notfall – umgesetzt im Konzept höchster Transparenz, z.B. durch OSSD-Ausgänge.


Die Modulelektronik versorgt die angeschlossenen Aktoren aus dem Ausgangsstrompfad (UOUT).




Produkte:

Typ: UR20-4DI-4DO-PN-FSOE
Best.-Nr. : 1529780000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Remote-IO-Modul, IP20, Safety, Digitalsignale, 4 Kanal
 
Typ: UR20-4DI-4DO-PN-FSOE-V2
Best.-Nr. : 2464580000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Remote-IO-Modul, IP20, Safety, Digitalsignale, 4 Kanal
 
Typ: UR20-4DI-4DO-PN-FSPS
Best.-Nr. : 1335060000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Remote-IO-Modul, IP20, Safety, Digitalsignale, 4 Kanal
 
Typ: UR20-4DI-4DO-PN-FSPS-V2
Best.-Nr. : 2464570000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Remote-IO-Modul, IP20, Safety, Digitalsignale, 4 Kanal
 
Typ: UR20-8DI-PN-FSOE
Best.-Nr. : 1529800000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Remote-IO-Modul, IP20, Safety, Digitalsignale, 8 Kanal
 
Typ: UR20-8DI-PN-FSOE-V2
Best.-Nr. : 2464600000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Remote-IO-Modul, IP20, Safety, Digitalsignale, 8 Kanal
 
Typ: UR20-8DI-PN-FSPS
Best.-Nr. : 1335070000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Remote-IO-Modul, IP20, Safety, Digitalsignale, 8 Kanal
 
Typ: UR20-8DI-PN-FSPS-V2
Best.-Nr. : 2464590000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Remote-IO-Modul, IP20, Safety, Digitalsignale, 8 Kanal
 
Typ: UR20-PF-O-1DI-SIL
Best.-Nr. : 1335030000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Remote-IO-Modul, IP20, Safety, SIL-Einspeisung
 
Typ: UR20-PF-O-2DI-DELAY-SIL
Best.-Nr. : 1335040000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Remote-IO-Modul, IP20, Safety, SIL-Einspeisung
 
Typ: UR20-PF-O-2DI-SIL
Best.-Nr. : 1335050000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Remote-IO-Modul, IP20, Safety, SIL-Einspeisung