Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 06.04.2018
PUSH IN Anschluss
Baukastensystem bestehend aus:
  • tragschienenmontierbarem Relaissockel
  • LED-Anzeigeeinheit
  • Haltebügel
  • steckbaren Relais mit Spulenkennzeichnung (AC rot / DC blau)
  • Markierer
  • Unabhängige Anschlusstechnik: Schraub- oder PUSH IN-Anschlusstechnik



Produkte:

Nennsteuerspannung:
Nennsteuerspannung: 24 V DC
Typ: RCMKITP-I 24VDC 2CO LD
Best.-Nr. : 8921080000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
RIDERSERIES RCM, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 2 Wechsler mit Prüftaste AgNi 90/10, Nennsteuerspannung: 24 V DC, Dauerstrom: 12 A, PUSH IN
 
Nennsteuerspannung: 24 V AC
Typ: RCMKITP-I 24VAC 2CO LD
Best.-Nr. : 8921090000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
RIDERSERIES RCM, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 2 Wechsler mit Prüftaste AgNi 90/10, Nennsteuerspannung: 24 V AC, Dauerstrom: 12 A, PUSH IN
 
Nennsteuerspannung: 115 V AC
Typ: RCMKITP-I 115VAC 2CO LD
Best.-Nr. : 8921100000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
RIDERSERIES RCM, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 2 Wechsler mit Prüftaste AgNi 90/10, Nennsteuerspannung: 115 V AC, Dauerstrom: 12 A, PUSH IN
 
Nennsteuerspannung: 230 V AC
Typ: RCMKITP-I 230VAC 2CO LD
Best.-Nr. : 8921110000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
RIDERSERIES RCM, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 2 Wechsler mit Prüftaste AgNi 90/10, Nennsteuerspannung: 230 V AC, Dauerstrom: 12 A, PUSH IN