Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Industrial Ethernet Produktkonfigurator
Katalogstand: 20.04.2018
M12 Stift gerade - M12 Buchse gerade
Konfektionierte IE-Leitungen, Bahnkabel, Cat.5, PUR, schwarz, M12


Produkte:

Länge:
Länge: 1,5 m
Typ: IE-C5DB4FE0015MCSMSS-E
Best.-Nr. : 1309910015
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, M12 D-Code IP 67 Buchse gerade, Cat.5 / Class D, Cross-linked Premium FRNC, 1.5 m
 
Länge: 3 m
Typ: IE-C5DB4FE0030MCSMSS-E
Best.-Nr. : 1309910030
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, M12 D-Code IP 67 Buchse gerade, Cat.5 / Class D, Cross-linked Premium FRNC, 3 m
 
Länge: 5 m
Typ: IE-C5DB4FE0050MCSMSS-E
Best.-Nr. : 1309910050
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, M12 D-Code IP 67 Buchse gerade, Cat.5 / Class D, Cross-linked Premium FRNC, 5 m
 
Länge: 10 m
Typ: IE-C5DB4FE0100MCSMSS-E
Best.-Nr. : 1309910100
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, M12 D-Code IP 67 Buchse gerade, Cat.5 / Class D, Cross-linked Premium FRNC, 10 m