Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 06.04.2018
VSSC4 Überspannungsschutzklemme für Stromschleifen bis zu 0,5A in 12V, 24V, 48V und 60V Kreisen
Durch eventuelle Einkopplung von Überspannungen auf Leitungswegen können sensible Signaleingänge ge- oder zerstört werden. Es ist wichtig, MSR-Geräte in ihrer unmittelbaren Nähe zu schützen. Mit einem umfassenden Produktprogramm für den MSR-Bereich bietet Weidmüller Produkte in 2-teilig, steckbarer Bauform oder Reihenklemmenformate mit den Anschlussarten Zugfeder und Schraube an. Diese Produkte sind auf Binäre- als auch auf Analogsignale abgestimmt. Weiterhin bietet Weidmüller Bauformen mit integrierten Bauelementen wie z.B. Gasableiter oder Varistoren an. VARITECTOR steht für vielseitigen und variablen Überspannungsschutz im Hause Weidmüller welcher nach der Produktnorm IEC61643-21 geprüft ist. Die VARITECTOR Serie kann in die Applikationen nach IEC 61643-22 / VDE 0845-3 in den Klassen C1, C2, C3 und D1 eingesetzt werden. In den Produkt-Familien VARITECTOR SPC und SSC, sowie MCZ OVP sind die elektrischen und mechanischen Eigenschaften optimal miteinander vereint. Dabei spielt die Baugröße und einfache Handhabung eine entscheidende Rolle. Der Überspannungsschutz ist für den Einbau auf engstem Raum in der Prozess-, Industrie- sowie Gebäudeautomation geeignet.


Produkte:

Anschlussart: Schlitz 0,8 x 4
Typ: VSSC4 CL 24VAC/DC 0.5A
Best.-Nr. : 1063730000
Lagerartikel
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 24 V, 34 V, 500 mA, IEC 61643-21
 
Anschlussart: Schlitz 0,8 x 4
Typ: VSSC4 CL 12VDC 0.5A
Best.-Nr. : 1063720000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 12 V, 500 mA, IEC 61643-21
 
Anschlussart: Schlitz 0,8 x 4
Typ: VSSC4 CL 48VAC/DC 0.5A
Best.-Nr. : 1063740000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 48 V, 68 V, 500 mA, IEC 61643-21