Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 06.04.2018
2 Schließer
Relais aus der D-SERIES DRH DC.
  • 1 Schließer oder 1 Öffner (interne Kontaktreihenschaltung) Varianten
  • 2 Schließer oder 1 Schließer und 1 Öffner Varianten
  • Zum Schalten hoher DC-Lasten geeignet
  • Abbrandfester AgSnO2 Kontakt
  • Integriertem Blasmagnet
  • Breites Sortiment an Spulenspannungen
  • Mit integrierter Statusanzeige (AC rot, DC grün)
  • Mit Prüftaste



Produkte:

Nennsteuerspannung:
Nennsteuerspannung: 12 V DC
Typ: DRH276012LT
Best.-Nr. : 1220140000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
D-SERIES DRW / DRH, Relais, Anzahl Kontakte: 2 Schließer mit Blasmagnet und Prüftaste AgSnO2, Nennsteuerspannung: 12 V DC, Dauerstrom: 16 A, Flachstecker-Anschlüsse (4,8 mm x 0,5 mm)
 
Nennsteuerspannung: 24 V DC
Typ: DRH276024LT
Best.-Nr. : 1220150000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
D-SERIES DRW / DRH, Relais, Anzahl Kontakte: 2 Schließer mit Blasmagnet und Prüftaste AgSnO2, Nennsteuerspannung: 24 V DC, Dauerstrom: 16 A, Flachstecker-Anschlüsse (4,8 mm x 0,5 mm)
 
Nennsteuerspannung: 48 V DC
Typ: DRH276048LT
Best.-Nr. : 1220170000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
D-SERIES DRW / DRH, Relais, Anzahl Kontakte: 2 Schließer mit Blasmagnet und Prüftaste AgSnO2, Nennsteuerspannung: 48 V DC, Dauerstrom: 16 A, Flachstecker-Anschlüsse (4,8 mm x 0,5 mm)
 
Nennsteuerspannung: 110 V DC
Typ: DRH276110LT
Best.-Nr. : 1220180000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
D-SERIES DRW / DRH, Relais, Anzahl Kontakte: 2 Schließer mit Blasmagnet und Prüftaste AgSnO2, Nennsteuerspannung: 110 V DC, Dauerstrom: 16 A, Flachstecker-Anschlüsse (4,8 mm x 0,5 mm)
 
Nennsteuerspannung: 220 V DC
Typ: DRH276220LT
Best.-Nr. : 1220190000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
D-SERIES DRW / DRH, Relais, Anzahl Kontakte: 2 Schließer mit Blasmagnet und Prüftaste AgSnO2, Nennsteuerspannung: 220 V DC, Dauerstrom: 16 A, Flachstecker-Anschlüsse (4,8 mm x 0,5 mm)
 
Nennsteuerspannung: 24 V AC
Typ: DRH276524LT
Best.-Nr. : 1220200000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
D-SERIES DRW / DRH, Relais, Anzahl Kontakte: 2 Schließer mit Blasmagnet und Prüftaste AgSnO2, Nennsteuerspannung: 24 V AC, Dauerstrom: 16 A, Flachstecker-Anschlüsse (4,8 mm x 0,5 mm)
 
Nennsteuerspannung: 48 V AC
Typ: DRH276548LT
Best.-Nr. : 1220210000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
D-SERIES DRW / DRH, Relais, Anzahl Kontakte: 2 Schließer mit Blasmagnet und Prüftaste AgSnO2, Nennsteuerspannung: 48 V AC, Dauerstrom: 16 A, Flachstecker-Anschlüsse (4,8 mm x 0,5 mm)
 
Nennsteuerspannung: 115 V AC
Typ: DRH276615LT
Best.-Nr. : 1220220000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
D-SERIES DRW / DRH, Relais, Anzahl Kontakte: 2 Schließer mit Blasmagnet und Prüftaste AgSnO2, Nennsteuerspannung: 115 V AC, Dauerstrom: 16 A, Flachstecker-Anschlüsse (4,8 mm x 0,5 mm)
 
Nennsteuerspannung: 230 V AC
Typ: DRH276730LT
Best.-Nr. : 1220230000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
D-SERIES DRW / DRH, Relais, Anzahl Kontakte: 2 Schließer mit Blasmagnet und Prüftaste AgSnO2, Nennsteuerspannung: 230 V AC, Dauerstrom: 16 A, Flachstecker-Anschlüsse (4,8 mm x 0,5 mm)