Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 06.04.2018
3...48 V DC 0,1 A Ausgangsvarianten
TERMSERIES Zubehör umfasst:
  • Ersatzrelais
  • Sockel
  • Trennwände
  • Querverbindungen
  • Einspeisemodule



Produkte:

Nennsteuerspannung:
Nennsteuerspannung: 2.5 V DC...5 V DC...6 V DC
Typ: SSS RELAIS 5V/24V 0,1ADC
Best.-Nr. : 4064320000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
TERMSERIES, Halbleiterrelais, 1 Schließer (Bipolarer Transistor), Nennsteuerspannung: 2.5 V DC...5 V DC...6 V DC , Nennschaltspannung: 3...48 V DC, Dauerstrom: 100 mA, Steckanschluss
 
Nennsteuerspannung: 18 V DC...24 V DC...30 V DC
Typ: SSS RELAIS 24V/24V 0,1ADC
Best.-Nr. : 4061180000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
TERMSERIES, Halbleiterrelais, 1 Schließer (Bipolarer Transistor), Nennsteuerspannung: 18 V DC...24 V DC...30 V DC , Nennschaltspannung: 3...48 V DC, Dauerstrom: 100 mA, Steckanschluss
 
Nennsteuerspannung: 52 V DC…60 V DC…72 V DC
Typ: SSS RELAIS 60V/24V 0,1ADC
Best.-Nr. : 4061230000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
TERMSERIES, Halbleiterrelais, 1 Schließer (Bipolarer Transistor), Nennsteuerspannung: 52 V DC…60 V DC…72 V DC , Nennschaltspannung: 3...48 V DC, Dauerstrom: 100 mA, Steckanschluss