Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 06.04.2018
VSSC4 Überspannungsschutzklemme mit Varistor (12V, 24V, 48V, 60V 120V, 150V und 240V MOV)
Überspannungschutz mit Einzelkomponenten

Mit Varistor in Klemmenbauform

In der Klemmenbauform setzt man Metalloxid-Varistoren ein. Sie sind für eine maximale sinusförmige Betriebswechselspannung zugelassen, die auf dem Bauelement aufgedruckt ist. Jede Spannung, die größer als die angegebene ist, wird sicher innerhalb 25ns abgeleitet. Varistoren finden für mittlere bis größere Leistungen Verwendung.



Produkte:

Anschlussart: Schlitz 0,8 x 4
Typ: VSSC4 MOV 12VDC
Best.-Nr. : 1063950000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 12 V, 20 A, IEC 61643-21
 
Anschlussart: Schlitz 0,8 x 4
Typ: VSSC4 MOV 24VAC/DC
Best.-Nr. : 1063960000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 24 V, 34 V, 20 A, IEC 61643-21
 
Anschlussart: Schlitz 0,8 x 4
Typ: VSSC4 MOV 48VAC/DC
Best.-Nr. : 1063970000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 48 V, 68 V, 20 A, IEC 61643-21
 
Anschlussart: Schlitz 0,8 x 4
Typ: VSSC4 MOV 60VAC/DC
Best.-Nr. : 1063980000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 60 V, 85 V, 20 A, IEC 61643-21
 
Anschlussart: Schlitz 0,8 x 4
Typ: VSSC4 MOV 120VAC/DC
Best.-Nr. : 1063990000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 120 V, 170 V, 20 A, IEC 61643-21
 
Anschlussart: Schlitz 0,8 x 4
Typ: VSSC4 MOV 150VAC/DC
Best.-Nr. : 1064010000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 150 V, 212 V, 20 A, IEC 61643-21
 
Anschlussart: Schlitz 0,8 x 4
Typ: VSSC4 MOV 240VAC/DC
Best.-Nr. : 1064020000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 240 V, 339 V, 20 A, IEC 61643-21