Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 06.04.2018
Direkte Erdung des Basiselementes beim Aufrasten auf die Tragschiene
Basiselement für die steckbaren Ableiter VSPC, Integrierter PE-Fuß im Sockel des impedanzneutralen VSPC BASE, leitet bis zu 20 kA (8/20 µs) und 2,5 kA (10/350 µs) sicher zu PE ab.


Produkte:

Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: VSPC BASE 1CL
Best.-Nr. : 8924730000
Lagerartikel
Ausführung:
Überspannungsschutz, Sockel, 450 mA, IEC 61643-21, IEC 62305, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-11:2007, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: VSPC BASE 1CL R
Best.-Nr. : 8951730000
Lagerartikel
Ausführung:
Überspannungsschutz, Sockel, 450 mA, IEC 61643-21, IEC 62305, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-11:2007, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: VSPC BASE 1CL PW
Best.-Nr. : 1070230000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz, Sockel, 16 A, IEC 61643-21, IEC 62305, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-11:2007, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: VSPC BASE 2CL
Best.-Nr. : 8924710000
Lagerartikel
Ausführung:
Überspannungsschutz, Sockel, 450 mA, IEC 61643-21, IEC 62305, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-11:2007, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: VSPC BASE 2CL R
Best.-Nr. : 8951710000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz, Sockel, 450 mA, IEC 61643-21, IEC 62305, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-11:2007, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: VSPC BASE 2SL
Best.-Nr. : 8924720000
Lagerartikel
Ausführung:
Überspannungsschutz, Sockel, 300 mA, IEC 61643-21, IEC 62305, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-11:2007, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: VSPC BASE 2SL R
Best.-Nr. : 8951770000
Lagerartikel
Ausführung:
Überspannungsschutz, Sockel, 300 mA, IEC 61643-21, IEC 62305, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-11:2007, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: VSPC BASE 4SL
Best.-Nr. : 8924700000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz, Sockel, 300 mA, IEC 61643-21, IEC 62305, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-11:2007, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: VSPC BASE 4SL R
Best.-Nr. : 8951750000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz, Sockel, 300 mA, IEC 61643-21, IEC 62305, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-11:2007, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: VSPC BASE 2/4CH
Best.-Nr. : 8924740000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz, Sockel, 10 A, IEC 61643-21, IEC 62305, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-11:2007, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: VSPC BASE 2/4CH R
Best.-Nr. : 8951790000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz, Sockel, 10 A, IEC 61643-21, IEC 62305, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-11:2007, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006