Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Industrial Ethernet Produktkonfigurator
Katalogstand: 06.04.2018
Multimode LC-LC, 50 µm
Konfektionierte IE-Leitungen, LWL


Produkte:

Länge:
Länge: 0,5 m
Typ: IE-FM5Z2LO0005DLD0LD0-X
Best.-Nr. : 1433940005
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Patchkabel Duplex-Klammer beigelegt, LC-Duplex IP 20, LC-Duplex IP 20, 50 µm, LSZH, 0.5 m
 
Länge: 1 m
Typ: IE-FM5Z2LO0001MLD0LD0-X
Best.-Nr. : 1433940010
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Patchkabel Duplex-Klammer beigelegt, LC-Duplex IP 20, LC-Duplex IP 20, 50 µm, LSZH, 1 m
 
Länge: 2 m
Typ: IE-FM5Z2LO0002MLD0LD0-X
Best.-Nr. : 1433940020
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Patchkabel Duplex-Klammer beigelegt, LC-Duplex IP 20, LC-Duplex IP 20, 50 µm, LSZH, 2 m
 
Länge: 3 m
Typ: IE-FM5Z2LO0003MLD0LD0-X
Best.-Nr. : 1433940030
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Patchkabel Duplex-Klammer beigelegt, LC-Duplex IP 20, LC-Duplex IP 20, 50 µm, LSZH, 3 m
 
Länge: 5 m
Typ: IE-FM5Z2LO0005MLD0LD0-X
Best.-Nr. : 1433940050
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Patchkabel Duplex-Klammer beigelegt, LC-Duplex IP 20, LC-Duplex IP 20, 50 µm, LSZH, 5 m
 
Länge: 10 m
Typ: IE-FM5Z2LO0010MLD0LD0-X
Best.-Nr. : 1433940100
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Patchkabel Duplex-Klammer beigelegt, LC-Duplex IP 20, LC-Duplex IP 20, 50 µm, LSZH, 10 m