Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 06.04.2018
Zugfederanschluss
TERMSERIES Relaiskoppler Komplettmodule bestehend aus,
einem Relais und einem Sockel mit AC-/DC-/UC-Spulen,
in verschiendenen Ausführungen:
  • mit Schraub- und Zugfederanschluss
  • AgNi Kontakt, wahlweise mit hartvergoldeten Kontakten
  • 1 und 2 Wechsler
  • wahlweise mit Multispannungseingang 24...230 V UC
  • mit verschiedenen Schutzbeschaltungen
    im Eingang (Freilaufdiode, RC-Glied)
  • Auswerfer mit Lichtleitgeometrie (Statusanzeige)



Produkte:

Nennsteuerspannung:
Nennsteuerspannung: 5 V DC ±20 %
Typ: TRZ 5VDC 2CO AU
Best.-Nr. : 1123830000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
TERMSERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 2 Wechsler AgNi 5µm Au, Nennsteuerspannung: 5 V DC ±20 %, Dauerstrom: 8 A, Zugfederanschluss
 
Nennsteuerspannung: 12 V DC ±20 %
Typ: TRZ 12VDC 2CO AU
Best.-Nr. : 1123840000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
TERMSERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 2 Wechsler AgNi 5µm Au, Nennsteuerspannung: 12 V DC ±20 %, Dauerstrom: 8 A, Zugfederanschluss
 
Nennsteuerspannung: 24 V DC ±20 %
Typ: TRZ 24VDC 2CO AU
Best.-Nr. : 1123850000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
TERMSERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 2 Wechsler AgNi 5µm Au, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±20 %, Dauerstrom: 8 A, Zugfederanschluss
 
Nennsteuerspannung: 24 V UC ±10 %
Typ: TRZ 24VUC 2CO AU
Best.-Nr. : 1123870000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
TERMSERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 2 Wechsler AgNi 5µm Au, Nennsteuerspannung: 24 V UC ±10 %, Dauerstrom: 8 A, Zugfederanschluss
 
Nennsteuerspannung: 48 V UC ±10 %
Typ: TRZ 48VUC 2CO AU
Best.-Nr. : 1123880000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
TERMSERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 2 Wechsler AgNi 5µm Au, Nennsteuerspannung: 48 V UC ±10 %, Dauerstrom: 8 A, Zugfederanschluss
 
Nennsteuerspannung: 60 V UC ±10 %
Typ: TRZ 60VUC 2CO AU
Best.-Nr. : 1123890000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
TERMSERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 2 Wechsler AgNi 5µm Au, Nennsteuerspannung: 60 V UC ±10 %, Dauerstrom: 8 A, Zugfederanschluss
 
Nennsteuerspannung: 120 V UC ±10 %
Typ: TRZ 120VUC 2CO AU
Best.-Nr. : 1123900000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
TERMSERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 2 Wechsler AgNi 5µm Au, Nennsteuerspannung: 120 V UC ±10 %, Dauerstrom: 8 A, Zugfederanschluss
 
Nennsteuerspannung: 230 V UC ±5 %
Typ: TRZ 230VUC 2CO AU
Best.-Nr. : 1123910000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
TERMSERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 2 Wechsler AgNi 5µm Au, Nennsteuerspannung: 230 V UC ±5 %, Dauerstrom: 8 A, Zugfederanschluss
 
Nennsteuerspannung: 120 V AC ±10 %
Typ: TRZ 120VAC RC 2CO AU
Best.-Nr. : 1123920000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
TERMSERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 2 Wechsler AgNi 5µm Au, Nennsteuerspannung: 120 V AC ±10 %, Dauerstrom: 8 A, Zugfederanschluss
 
Nennsteuerspannung: 230 V AC ±5 %
Typ: TRZ 230VAC RC 2CO AU
Best.-Nr. : 1123930000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
TERMSERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 2 Wechsler AgNi 5µm Au, Nennsteuerspannung: 230 V AC ±5 %, Dauerstrom: 8 A, Zugfederanschluss
 
Nennsteuerspannung: 24…230 V UC ±10 %
Typ: TRZ 24-230VUC 2CO AU
Best.-Nr. : 1123940000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
TERMSERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 2 Wechsler AgNi 5µm Au, Nennsteuerspannung: 24…230 V UC ±10 %, Dauerstrom: 8 A, Zugfederanschluss