Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
OMNIMATE® Sample Service
OMNIMATE Bauteil-Bibliotheken
Fertige Bauteil-Bibliotheken für Ihre Leiterplatten Design Software
Katalogstand: 20.04.2018
SVF 7.62HP/180SFMF
180°-invertierte Stiftleiste mit PUSH IN Anschlusstechnologie für die Feldverdrahtung in 6 mm² im Raster 7.62 als "Dreiflanschvariante" zur Gehäusedurchführung. Geiegnet für Gehäuse mit einer Wandstärke von max. 2mm.
Ideal auch als fingersichere Lösung bei Rückspannung. Erfüllt die Anforderungen gemäß UL1059 600 V Class C und IEC 61800-5-1.


Produkte:

Polzahl:
Polzahl: 2
Farbe: schwarz
Typ: SVF 7.62HP/02/180SFMF2 SN BK BX
Best.-Nr. : 1427220000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 7.62 mm, Polzahl: 2, 180°, Klemmbereich, max. : 10 mm², Box
 
Polzahl: 3
Farbe: schwarz
Typ: SVF 7.62HP/03/180SFMF2 SN BK BX
Best.-Nr. : 1427230000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 7.62 mm, Polzahl: 3, 180°, Klemmbereich, max. : 10 mm², Box
 
Polzahl: 3
Farbe: schwarz
Typ: SVF 7.62HP/03/180SFMF3 SN BK BX
Best.-Nr. : 1427240000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 7.62 mm, Polzahl: 3, 180°, Klemmbereich, max. : 10 mm², Box
 
Polzahl: 4
Farbe: schwarz
Typ: SVF 7.62HP/04/180SFMF2 SN BK BX
Best.-Nr. : 1427250000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 7.62 mm, Polzahl: 4, 180°, Klemmbereich, max. : 10 mm², Box
 
Polzahl: 4
Farbe: schwarz
Typ: SVF 7.62HP/04/180SFMF3 SN BK BX
Best.-Nr. : 1427260000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 7.62 mm, Polzahl: 4, 180°, Klemmbereich, max. : 10 mm², Box
 
Polzahl: 4
Farbe: schwarz
Typ: SVF 7.62HP/04/180SFMF4 SN BK BX
Best.-Nr. : 1427270000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 7.62 mm, Polzahl: 4, 180°, Klemmbereich, max. : 10 mm², Box