Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 20.04.2018
Widerstandstemperatursensoren (RTD)

In industriellen Überwachungsaufgaben erfassen Sensoren Umgebungszustände. Sensorsignale verfolgen innerhalb des Prozesse kontinuierliche Veränderungen des Überwachungsfeldes. Sie fallen in digitaler und analoger Form an.
Im Regelfall wird ein elektrischer Spannungs- oder Stromwert zur Verfügung gestellt, der den zu überwachenden physikalischen Messgrößen proportional entspricht

Sollen Automationsprozesse bestimmte Zustände konstant halten oder erreichen, ist die analoge Signalverarbeitung gefragt. Ihr kommt besonders in Applikationen der Prozessautomation Bedeutung zu. In der Prozesstechnik sind normierte elektrische Signalgrößen üblich. Analoge Normströme/ - Spannungen 0(4)...20 mA/ 0...10 V haben sich als
physikalische Meß- und Regelgrößen etabliert.

Weidmüller trägt der weiter zunehmenden Automatisierung Rechnung und bietet im Bereich der analogen Signalverarbeitung ein Produktportfolio an, das auf die Anforderungen beim Umgang mit Sensorsignalen zugeschnitten ist

Die Produkte der analogen Signalverarbeitung sind universell in Verbindung mit anderen Weidmüller-Produkten einsetzbar und untereinander kombinierbar. Sie sind elektrisch und mechanisch so konzipiert, dass ein Minimum an Verdrahtungsaufwand benötigt wird.

An die jeweilige Applikation angepasste Gehäusebauformen und Anschlusstechniken ermöglichen den universellen Einsatz in Applikationen der Prozess- und Industrieautomation.

Das Produktprogramm enthält folgende Funktionen:

  • Trennwandler, Speisetrenner und Signalwandler für DC- Normsignale
  • Temperaturmesswandler für Widerstandsthermometer und Thermoelemente,
  • Frequenzwandler,
  • Potentiometer-Messwandler,
  • Brückenmesswandler (Dehnungsmessstreifen)
  • Grenzwertschalter und Prozessüberwachungmodule für elektrische- und nicht elektrische Größen
  • AD/DA- Wandler
  • Anzeigen
  • Kalibriergeräte

Die genannten Produkte sind als reine Signal-/ Trennwandler, 2-Wege-/ 3-Wege-Trenner, Speisetrenner, Passivtrenner oder als Grenzwertschalter verfügbar.




Produkte:

Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: WAS5 PRO RTD
Best.-Nr. : 8560700000
Lagerartikel
Ausführung:
RTD-Trennwandler, Schraubanschluss
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: WAS5 PRO RTD 1000
Best.-Nr. : 8679490000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
RTD-Trennwandler, Schraubanschluss
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: WAS5 PRO RTD Cu
Best.-Nr. : 8638950000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
RTD-Trennwandler, Schraubanschluss
 
Anschlussart: Zugfederanschluss
Typ: WAZ5 PRO RTD
Best.-Nr. : 8560710000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
RTD-Trennwandler, Zugfederanschluss
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: WTS4 PT100/2 C 0/4-20mA
Best.-Nr. : 8432210000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
RTD-Wandler, Schraubanschluss
 
Anschlussart: Zugfederanschluss
Typ: WTZ4 PT100/2 C 0/4-20mA
Best.-Nr. : 8432220000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
RTD-Wandler, Zugfederanschluss
 
Anschlussart: Zugfederanschluss
Typ: WTZ4 PT100/2 V 0-10V
Best.-Nr. : 8432190000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
RTD-Wandler, Zugfederanschluss
 
Anschlussart: Zugfederanschluss
Typ: WTZ4 PT100/3 C 0/4-20mA
Best.-Nr. : 8432160000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
RTD-Wandler, Zugfederanschluss
 
Anschlussart: Zugfederanschluss
Typ: WTZ4 PT100/3 V 0-10V
Best.-Nr. : 8432130000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
RTD-Wandler, Zugfederanschluss
 
Anschlussart: Zugfederanschluss
Typ: WTZ4 PT100/4 C 0/4-20mA
Best.-Nr. : 8432280000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
RTD-Wandler, Zugfederanschluss
 
Anschlussart: Zugfederanschluss
Typ: WTZ4 PT100/4 V 0-10V
Best.-Nr. : 8432250000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
RTD-Wandler, Zugfederanschluss