Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 06.04.2018
VPU I 280 V 25 kA
Der Weidmüller Überspannungsschutz der Serien VPU I (Typ I), der VPU II (Typ II) sowie der VPU III (Typ III) reduziert wirkungsvoll die Störeinkopplungen durch transiente Überspannungen, sogar deutlich unter den Grenzen, die durch die Isolationskoordination nach EN 60664-3 / DIN VDE 0110-3 vorgegeben sind. Dadurch wird die gesamte Anlage weniger Störungen ausgesetzt. Die Koordinierung der Ableiter wird durch technische Mittel erreicht. Dadurch ist keine Entkopplung zwischen den Typen I, II und III notwendig. Die Ableiter sind nach der Produktnorm IEC61643-11 / DIN EN 61643-11 geprüft und können in Anlagen nach der IEC 61643-12 / VDE V0675-6-12 bzw. IEC 62305-4 / VDE 0185-4 installiert werden. Dieser Blitz-und Überspannungsschutz ist zum Einsatz in Energieversorgungssystemen geeignet. Je nach Netzform und Spannungsebene bietet Weidmüller unterschiedliche Produkte an. Sogar für Photovoltaik Anwendungen ist ein spezieller Schutz der Typ I und Typ II vorhanden.


Produkte:

Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: VPU I 1+1 R 280V/25KA
Best.-Nr. : 2063040000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, mit Fernmeldekontakt, Einphasig, IT mit N, TN-C, TN-C-S, TN-S, TT
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: VPU I 3 R 280V/25KA
Best.-Nr. : 2062910000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, mit Fernmeldekontakt, TN-C (U0≤ 230/400 V), IT ohne N
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: VPU I 3+1 R 280V/25KA
Best.-Nr. : 2063070000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, mit Fernmeldekontakt, TN-S (U0≤ 230/400 V), TT, IT mit N
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: VPU I 4 R 280V/25KA
Best.-Nr. : 2062950000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, mit Fernmeldekontakt, TN-S (U0≤ 230/400 V), TN-C-S