Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 06.04.2018
2- Wege- Trenner

In industriellen Überwachungsaufgaben erfassen Sensoren Umgebungszustände. Sensorsignale verfolgen innerhalb des Prozesse kontinuierliche Veränderungen des Überwachungsfeldes. Sie fallen in digitaler und analoger Form an.
Im Regelfall wird ein elektrischer Spannungs- oder Stromwert zur Verfügung gestellt, der den zu überwachenden physikalischen Messgrößen proportional entspricht

Sollen Automationsprozesse bestimmte Zustände konstant halten oder erreichen, ist die analoge Signalverarbeitung gefragt. Ihr kommt besonders in Applikationen der Prozessautomation Bedeutung zu. In der Prozesstechnik sind normierte elektrische Signalgrößen üblich. Analoge Normströme/ - Spannungen 0(4)...20 mA/ 0...10 V haben sich als
physikalische Meß- und Regelgrößen etabliert.

Weidmüller trägt der weiter zunehmenden Automatisierung Rechnung und bietet im Bereich der analogen Signalverarbeitung ein Produktportfolio an, das auf die Anforderungen beim Umgang mit Sensorsignalen zugeschnitten ist

Die Produkte der analogen Signalverarbeitung sind universell in Verbindung mit anderen Weidmüller-Produkten einsetzbar und untereinander kombinierbar. Sie sind elektrisch und mechanisch so konzipiert, dass ein Minimum an Verdrahtungsaufwand benötigt wird.

An die jeweilige Applikation angepasste Gehäusebauformen und Anschlusstechniken ermöglichen den universellen Einsatz in Applikationen der Prozess- und Industrieautomation.

Das Produktprogramm enthält folgende Funktionen:

  • Trennwandler, Speisetrenner und Signalwandler für DC- Normsignale
  • Temperaturmesswandler für Widerstandsthermometer und Thermoelemente,
  • Frequenzwandler,
  • Potentiometer-Messwandler,
  • Brückenmesswandler (Dehnungsmessstreifen)
  • Grenzwertschalter und Prozessüberwachungmodule für elektrische- und nicht elektrische Größen
  • AD/DA- Wandler
  • Anzeigen
  • Kalibriergeräte

Die genannten Produkte sind als reine Signal-/ Trennwandler, 2-Wege-/ 3-Wege-Trenner, Speisetrenner, Passivtrenner oder als Grenzwertschalter verfügbar.




Produkte:

Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: WAS4 CCC DC 0-20/0-20MA
Best.-Nr. : 8445070000
Lieferzeit auf Anfrage
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Ausführung:
Signalwandler/-trenner, Schraubanschluss
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: WAS4 CCC DC 4-20/0-20MA
Best.-Nr. : 8445010000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Signalwandler/-trenner, Schraubanschluss
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: WAS4 CCC DC 4-20/4-20MA
Best.-Nr. : 8444980000
Lieferzeit auf Anfrage
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Ausführung:
Signalwandler/-trenner, Schraubanschluss
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: WAS4 CVC DC 0-20/0-10V
Best.-Nr. : 8447020000
Lieferzeit auf Anfrage
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Ausführung:
Signalwandler/-trenner, Schraubanschluss
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: WAS4 CVC DC 4-20/0-10V
Best.-Nr. : 8445040000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Signalwandler/-trenner, Schraubanschluss
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: WAS5 CCC 0-20/4-20mA
Best.-Nr. : 8540250000
Lieferzeit auf Anfrage
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Ausführung:
Signalwandler/-trenner, Schraubanschluss
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: WAS5 CCC 0-20/0-20mA
Best.-Nr. : 8540180000
Lagerartikel
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Ausführung:
Signalwandler/-trenner, Schraubanschluss
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: WAS5 CCC 4-20/0-20MA
Best.-Nr. : 8540200000
Lieferzeit auf Anfrage
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Ausführung:
Signalwandler/-trenner, Schraubanschluss
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: WAS5 CCC HF 0-20/0-20MA
Best.-Nr. : 8447160000
Lieferzeit auf Anfrage
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Ausführung:
Signalwandler/-trenner, Schraubanschluss
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: WAS5 CVC 0-20mA/0-10V
Best.-Nr. : 8540270000
Lieferzeit auf Anfrage
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Ausführung:
Signalwandler/-trenner, Schraubanschluss
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: WAS5 CVC 4-20mA/0-10V
Best.-Nr. : 8540230000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Signalwandler/-trenner, Schraubanschluss
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: WAS5 CVC HF 0-20/0-10V
Best.-Nr. : 8447220000
Lieferzeit auf Anfrage
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Ausführung:
Signalwandler/-trenner, Schraubanschluss
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: WAS5 CVC HF 4-20/0-10V
Best.-Nr. : 8447280000
Lieferzeit auf Anfrage
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Ausführung:
Signalwandler/-trenner, Schraubanschluss
 
Anschlussart: Zugfederanschluss
Typ: WAZ4 CCC DC 4-20/4-20MA
Best.-Nr. : 8444990000
Lieferzeit auf Anfrage
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Ausführung:
Signalwandler/-trenner, Zugfederanschluss
 
Anschlussart: Zugfederanschluss
Typ: WAZ4 CVC DC 4-20/0-10V
Best.-Nr. : 8445050000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Signalwandler/-trenner, Zugfederanschluss
 
Anschlussart: Zugfederanschluss
Typ: WAZ5 CCC 0-20/0-20mA
Best.-Nr. : 8540190000
Lieferzeit auf Anfrage
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Ausführung:
Signalwandler/-trenner, Zugfederanschluss