Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Industrial Ethernet Produktkonfigurator
Katalogstand: 20.04.2018
Anschlusskabel Cat.6 PUR M12 X-Type / offenes Ende
Konfektionierte IE-Leitungen für EtherNet/IP Anwendungen
  • mit Bayonett Steckverbinder gemäß IEC 61076-3-106 Var.1, Cat.5, umspritzt
  • mit M12 X-Type Cat.6A Steckverbinder gemäß IEC 61076-2-109 und RJ45 Steckverbinder für 10 GBit/s Anwendungen



Produkte:

Stecker rechts:
Länge:
Stecker rechts: M12 X-Type IP 67 Stift gerade
Länge: 1 m
Typ: IE-C6EL8UG0010XCSXXX-E
Best.-Nr. : 1463650010
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, offen, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 1 m
 
Stecker rechts: M12 X-Type IP67 Stift gewinkelt
Länge: 1,5 m
Typ: IE-C6EL8UG0015XCAXXX-E
Best.-Nr. : 2455130015
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, offen, M12 X-Type IP67 Stift gewinkelt, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 1.5 m
 
Stecker rechts: M12 X-Type IP 67 Stift gerade
Länge: 2 m
Typ: IE-C6EL8UG0020XCSXXX-E
Best.-Nr. : 1463650020
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, offen, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 2 m
 
Stecker rechts: M12 X-Type IP67 Stift gewinkelt
Länge: 3 m
Typ: IE-C6EL8UG0030XCAXXX-E
Best.-Nr. : 2455130030
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, offen, M12 X-Type IP67 Stift gewinkelt, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 3 m
 
Stecker rechts: M12 X-Type IP 67 Stift gerade
Länge: 3 m
Typ: IE-C6EL8UG0030XCSXXX-E
Best.-Nr. : 1463650030
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, offen, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 3 m
 
Stecker rechts: M12 X-Type IP67 Stift gewinkelt
Länge: 5 m
Typ: IE-C6EL8UG0050XCAXXX-E
Best.-Nr. : 2455130050
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, offen, M12 X-Type IP67 Stift gewinkelt, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 5 m
 
Stecker rechts: M12 X-Type IP 67 Stift gerade
Länge: 5 m
Typ: IE-C6EL8UG0050XCSXXX-E
Best.-Nr. : 1463650050
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, offen, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 5 m
 
Stecker rechts: M12 X-Type IP67 Stift gewinkelt
Länge: 10 m
Typ: IE-C6EL8UG0100XCAXXX-E
Best.-Nr. : 2455130100
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, offen, M12 X-Type IP67 Stift gewinkelt, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 10 m
 
Stecker rechts: M12 X-Type IP 67 Stift gerade
Länge: 10 m
Typ: IE-C6EL8UG0100XCSXXX-E
Best.-Nr. : 1463650100
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, offen, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 10 m