Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 06.04.2018
Flexibel
Erhöhen Sie Ihre Flexibilität bei der Verdrahtung durch unser umfangreiches Zubehörangebot aus einer Hand. Das breite Produktangebot unserer Verdrahtungskanäle bietet Ihnen ein flexibles System zur Leitungsführung in gleichbleibender Qualität. Die Maßgenaue Bodenlochung nach DIN EN 50085-2-3 ermöglicht Ihnen eine präzise Installation. Neben Drahthaltenasen als Fixierungshilfe bereits installierter Leiter, bietet der optimale Verschlussmechanismus sowohl ein einfaches Aufrasten, als auch einen sicheren Halt des Deckels.


Produkte:

Typ: CD-FLEX 12.5X12.5
Best.-Nr. : 2562770000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Verdrahtungskanal Flexibel, 12.5 mm x 12.5 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 500 mm
 
Typ: CD-FLEX 20X20
Best.-Nr. : 2562780000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Verdrahtungskanal Flexibel, 20 mm x 20 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 500 mm
 
Typ: CD-FLEX 30X30
Best.-Nr. : 2562790000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Verdrahtungskanal Flexibel, 30 mm x 30 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 500 mm
 
Typ: CD-FLEX 40X40
Best.-Nr. : 2562800000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Verdrahtungskanal Flexibel, 40 mm x 40 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 500 mm