Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 06.04.2018
PUSH IN Anschluss
Der Solid-State-Relais-Baustein TERMOPTO wird in industrielle Anwendungen eingesetzt, für die eine Potentialtrennung und Signalanpassung ohne Schaltverstärkung ausreichend ist. Die kompakte Bauform im Reihenklemmen-Format spart Platz auf der Tragschiene und bietet die Option einer steckbaren Querverbindung.
Aus der Wahlmöglichkeit zwischen 10 Eingangs- und 3 Ausgangsspannungen sowie zwischen Schraub- oder Push In-Anschluss ergeben sich 60 Varianten für vielfältigen Einsatz.
Die integrierte Schutzbeschaltung gewährleistet einen ausreichenden Schutz bei Anwendungen mit ohmscher sowie leicht induktiver und kapazitiver Last. Bei rein induktiven, kapazitiven oder vergleichbaren Lasten mit hohen Ein- und Ausschaltspitzen wie Magnetventilen oder Glühlampen ist auf eine ausreichende Dimensionierung des Bausteins oder eine zusätzliche Schutzvorrichtung zu achten.


Produkte:

Nennsteuerspannung: 24 V DC ±20 %
Typ: TOP 24VDC/24VDC 4A
Best.-Nr. : 1254880000
Lagerartikel
Ausführung:
TERMOPTO, Halbleiterrelais, 1 Schließer (MOS-FET), Nennsteuerspannung: 24 V DC ±20 % , Nennschaltspannung: 3...33 V DC, Dauerstrom: 4 A, PUSH IN