Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 20.04.2018
VSSC4 Überspannungsschutzklemme mit RC-Löschbeschaltung
Überspannungsschutz mit Einzelkomponenten
  • mit Löschbeschaltung / RC-Beschaltung
  • geeignet zum Entstören von Magnetventilen




Produkte:

Anschlussart: Schlitz 0,8 x 4
Typ: VSSC4 RC 24VAC/DC
Best.-Nr. : 1064120000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 24 V, 34 V, 20 A, IEC 61643-21
 
Anschlussart: Schlitz 0,8 x 4
Typ: VSSC4 RC 240VAC/DC
Best.-Nr. : 1064130000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 240 V, 339 V, 20 A, IEC 61643-21