Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 20.04.2018
mit Fernmeldung
Typ II Überspannungsableiter zum Einsatz in Photovoltaik-Applikationen
  • Steckbarer Ableiter
  • Geeignet zum Schutz von DC Anlagen
  • Hohe Energieabsorption bei kurzer Ansprechzeit
  • Geprüft nach EN 50539-11
  • Geeignet zum Einsatz nach IEC60364-7-712 / EN 50539-12
  • Kodierte Spannungsebene
  • Einbau in Installationsverteiler
  • Thermische Schutzfunktion



Produkte:

Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: VPU II 3 R PV 1000V DC
Best.-Nr. : 1351290000
Lagerartikel
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Ausführung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, 1000 V, mit Fernmeldekontakt, 40 kA
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: VPU II 2 R PV 1000V DC
Best.-Nr. : 1351240000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, 1000 V, mit Fernmeldekontakt, 25 kA
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: VPU II 2 R PV 600V DC
Best.-Nr. : 1351370000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, 600 V, mit Fernmeldekontakt, 25 kA
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: VPU II 3 R PV 1200V DC
Best.-Nr. : 1351440000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, 1200 V, mit Fernmeldekontakt, 40 kA
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: VPU II 3 R PV 1500V DC
Best.-Nr. : 1351530000
Lieferzeit auf Anfrage
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Ausführung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, 1500 V, mit Fernmeldekontakt, 40 kA