Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Industrial Ethernet Produktkonfigurator
Katalogstand: 06.04.2018
Bahnkabel M12 - Huber+Suhner
Konfektionierte IE-Leitungen, Bahnkabel, Cat.5, PUR, schwarz, M12


Produkte:

Länge:
Länge: 0,6 m
Typ: IE-C6GB8RB0006XCSXCS-E
Best.-Nr. : 2464200006
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Radox EM 104, 0.6 m
 
Länge: 1,5 m
Typ: IE-C6GB8RB0015XCSXCS-E
Best.-Nr. : 2464200015
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Radox EM 104, 1.5 m
 
Länge: 3 m
Typ: IE-C6GB8RB0030XCSXCS-E
Best.-Nr. : 2464200030
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Radox EM 104, 3 m
 
Länge: 5 m
Typ: IE-C6GB8RB0050XCSXCS-E
Best.-Nr. : 2464200050
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Radox EM 104, 5 m
 
Länge: 6 m
Typ: IE-C6GB8RB0060XCSXCS-E
Best.-Nr. : 2464200060
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Radox EM 104, 6 m
 
Länge: 7 m
Typ: IE-C6GB8RB0070XCSXCS-E
Best.-Nr. : 2464200070
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Radox EM 104, 7 m
 
Länge: 10 m
Typ: IE-C6GB8RB0100XCSXCS-E
Best.-Nr. : 2464200100
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Radox EM 104, 10 m
 
Länge: 19 m
Typ: IE-C6GB8RB0190XCSXCS-E
Best.-Nr. : 2464200190
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Radox EM 104, 19 m
 
Länge: 30 m
Typ: IE-C6GB8RB0300XCSXCS-E
Best.-Nr. : 2464200300
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Radox EM 104, 30 m
 
Länge: 21 m
Typ: IE-C6GB8RB0210XCSXCS-E
Best.-Nr. : 2464200210
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Radox EM 104, 21 m
 
Länge: 23 m
Typ: IE-C6GB8RB0230XCSXCS-E
Best.-Nr. : 2464200230
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Radox EM 104, 23 m
 
Länge: 25 m
Typ: IE-C6GB8RB0250XCSXCS-E
Best.-Nr. : 2464200250
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Radox EM 104, 25 m