Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 06.04.2018
4 Wechsler
Relais aus der D-SERIES DRL.
  • 1, 2, 3 oder 4 Wechsler
  • Kompakte Bauform
  • Breites Sortiment an Spulenspannungen
  • Mit integrierter Statusanzeige (AC rot, DC grün)



Produkte:

Nennsteuerspannung:
Nennsteuerspannung: 12 V DC
Typ: DRL570012L
Best.-Nr. : 1133620000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
D-SERIES DRL, Relais, Anzahl Kontakte: 4 Wechsler AgCdO, Nennsteuerspannung: 12 V DC, Dauerstrom: 10 A, Flachstecker-Anschlüsse (4,8 mm x 0,5 mm)
 
Nennsteuerspannung: 24 V DC
Typ: DRL570024L
Best.-Nr. : 1133630000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
D-SERIES DRL, Relais, Anzahl Kontakte: 4 Wechsler AgCdO, Nennsteuerspannung: 24 V DC, Dauerstrom: 10 A, Flachstecker-Anschlüsse (4,8 mm x 0,5 mm)
 
Nennsteuerspannung: 48 V DC
Typ: DRL570048L
Best.-Nr. : 1133640000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
D-SERIES DRL, Relais, Anzahl Kontakte: 4 Wechsler AgCdO, Nennsteuerspannung: 48 V DC, Dauerstrom: 10 A, Flachstecker-Anschlüsse (4,8 mm x 0,5 mm)
 
Nennsteuerspannung: 110 V DC
Typ: DRL570110L
Best.-Nr. : 1133650000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
D-SERIES DRL, Relais, Anzahl Kontakte: 4 Wechsler AgCdO, Nennsteuerspannung: 110 V DC, Dauerstrom: 10 A, Flachstecker-Anschlüsse (4,8 mm x 0,5 mm)
 
Nennsteuerspannung: 220 V DC
Typ: DRL570220L
Best.-Nr. : 1133660000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
D-SERIES DRL, Relais, Anzahl Kontakte: 4 Wechsler AgCdO, Nennsteuerspannung: 220 V DC, Dauerstrom: 10 A, Flachstecker-Anschlüsse (4,8 mm x 0,5 mm)
 
Nennsteuerspannung: 24 V AC
Typ: DRL570524L
Best.-Nr. : 1133940000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
D-SERIES DRL, Relais, Anzahl Kontakte: 4 Wechsler AgCdO, Nennsteuerspannung: 24 V AC, Dauerstrom: 10 A, Flachstecker-Anschlüsse (4,8 mm x 0,5 mm)
 
Nennsteuerspannung: 115 V AC
Typ: DRL570615L
Best.-Nr. : 1133950000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
D-SERIES DRL, Relais, Anzahl Kontakte: 4 Wechsler AgCdO, Nennsteuerspannung: 115 V AC, Dauerstrom: 10 A, Flachstecker-Anschlüsse (4,8 mm x 0,5 mm)
 
Nennsteuerspannung: 230 V AC
Typ: DRL570730L
Best.-Nr. : 1133960000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
D-SERIES DRL, Relais, Anzahl Kontakte: 4 Wechsler AgCdO, Nennsteuerspannung: 230 V AC, Dauerstrom: 10 A, Flachstecker-Anschlüsse (4,8 mm x 0,5 mm)