Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 20.04.2018
Strommesswandler

In industriellen Überwachungsaufgaben erfassen Sensoren Umgebungszustände. Sensorsignale verfolgen innerhalb des Prozesse kontinuierliche Veränderungen des Überwachungsfeldes. Sie fallen in digitaler und analoger Form an.
Im Regelfall wird ein elektrischer Spannungs- oder Stromwert zur Verfügung gestellt, der den zu überwachenden physikalischen Messgrößen proportional entspricht

Sollen Automationsprozesse bestimmte Zustände konstant halten oder erreichen, ist die analoge Signalverarbeitung gefragt. Ihr kommt besonders in Applikationen der Prozessautomation Bedeutung zu. In der Prozesstechnik sind normierte elektrische Signalgrößen üblich. Analoge Normströme/ - Spannungen 0(4)...20 mA/ 0...10 V haben sich als
physikalische Meß- und Regelgrößen etabliert.

Weidmüller trägt der weiter zunehmenden Automatisierung Rechnung und bietet im Bereich der analogen Signalverarbeitung ein Produktportfolio an, das auf die Anforderungen beim Umgang mit Sensorsignalen zugeschnitten ist

Die Produkte der analogen Signalverarbeitung sind universell in Verbindung mit anderen Weidmüller-Produkten einsetzbar und untereinander kombinierbar. Sie sind elektrisch und mechanisch so konzipiert, dass ein Minimum an Verdrahtungsaufwand benötigt wird.

An die jeweilige Applikation angepasste Gehäusebauformen und Anschlusstechniken ermöglichen den universellen Einsatz in Applikationen der Prozess- und Industrieautomation.

Das Produktprogramm enthält folgende Funktionen:

  • Trennwandler, Speisetrenner und Signalwandler für DC- Normsignale
  • Temperaturmesswandler für Widerstandsthermometer und Thermoelemente,
  • Frequenzwandler,
  • Potentiometer-Messwandler,
  • Brückenmesswandler (Dehnungsmessstreifen)
  • Grenzwertschalter und Prozessüberwachungmodule für elektrische- und nicht elektrische Größen
  • AD/DA- Wandler
  • Anzeigen
  • Kalibriergeräte

Die genannten Produkte sind als reine Signal-/ Trennwandler, 2-Wege-/ 3-Wege-Trenner, Speisetrenner, Passivtrenner oder als Grenzwertschalter verfügbar.




Produkte:

Typ: WAS1 CMA 1/5/10A ac
Best.-Nr. : 8523400000
Anschlussart: Schraubanschluss
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
WAVESERIES, Stromüberwachung, 0...1 A AC/ 0...5 A AC/ 0...10 A AC, 1, 1, Schraubanschluss
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
 
Typ: WAS1 CMA LP 1/5/10A EX
Best.-Nr. : 8975590000
Anschlussart: Schraubanschluss
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
WAVESERIES, Stromüberwachung, 0...1 A AC/ 0...5 A AC/ 0...10 A AC, 1, 1, Schraubanschluss
 
Typ: WAS1 CMA LP 1/5/10A ac
Best.-Nr. : 8528650000
Anschlussart: Schraubanschluss
Lagerartikel
Ausführung:
WAVESERIES, Stromüberwachung, 0...1 A AC/ 0...5 A AC/ 0...10 A AC, 1, 1, Schraubanschluss
 
Typ: WAZ1 CMA 1/5/10A ac
Best.-Nr. : 8523410000
Anschlussart: Zugfederanschluss
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
WAVESERIES, Stromüberwachung, 0...1 A AC/ 0...5 A AC/ 0...10 A AC, 1, 1, Zugfederanschluss
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
 
Typ: WAZ1 CMA LP 1/5/10A ac
Best.-Nr. : 8528660000
Anschlussart: Zugfederanschluss
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
WAVESERIES, Stromüberwachung, 0...1 A AC/ 0...5 A AC/ 0...10 A AC, 1, 1, Zugfederanschluss