Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Ihre Serviceschnittstelle soll einfachen Zugriff auf die SPS gewähren
Wir setzen mit FrontCom® Vario ganz neue Maßstäbe
Katalogstand: 06.04.2018
Sets - RJ45
PushPull Steckverbinderset gemäß IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET) in Metall inkl. RJ45-Einsatz


Produkte:

Typ: IE-PS-V14M-RJ45-FH-P
Best.-Nr. : 1012170000
Lagerartikel
Ausführung:
Stecker RJ45 werkzeuglos, Variante 14 Metall, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
 
Typ: IE-PS-V14M-RJ45-TH
Best.-Nr. : 1012160000
Lagerartikel
Ausführung:
Stecker RJ45 Crimp, Variante 14 Metall, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
 
Typ: IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-P
Best.-Nr. : 1085260000
Lagerartikel
Ausführung:
Flansch RJ45, IP67, Variante 14 Metall, werkzeuglos, PROFINET, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
 
Typ: IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-A
Best.-Nr. : 1012320000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Flansch RJ45, IP67, Variante 14 Metall, werkzeuglos, PROFINET, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
 
Typ: IE-BSC-V14M-RJ45-FJ-A
Best.-Nr. : 1058270000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Flansch RJ45, IP67, Variante 14 Metall, Zentralverriegelungsflansch mit RJ45-Adapter, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
 
Typ: IE-BSC-V14M-RJ45-C
Best.-Nr. : 1058250000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Flansch RJ45, IP67, Variante 14 Metall, Kupplung, Zentralverriegelungsflansch mit RJ45-Adapter, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
 
Typ: IE-BSS-V14M-RJ45-C
Best.-Nr. : 1012310000
Lagerartikel
Ausführung:
Flansch RJ45, IP67, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)