Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Ihre Serviceschnittstelle soll einfachen Zugriff auf die SPS gewähren
Wir setzen mit FrontCom® Vario ganz neue Maßstäbe
Katalogstand: 06.04.2018
Sets - RJ45
SnapIn Steckverbinder gemäß IEC 61076-3-106 Var.6 in Kunststoff inkl. RJ45-Einsatz


Produkte:

Typ: IE-C-IP67
Best.-Nr. : 8813090000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Anschlussstecker, Kabelkupplung, IP67, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Variante 6 gemäß IEC 61076-3-106
 
Typ: IE-P-IP67
Best.-Nr. : 8808380000
Lagerartikel
Ausführung:
Anschlussstecker, Stecker, IP67, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Variante 6 gemäß IEC 61076-3-106
 
Typ: IE-XM-RJ45/IDC-IP67
Best.-Nr. : 8808440000
Lagerartikel
Ausführung:
Einbauflansch, RJ45 Modul-Flansch, gerade, Cat.6 (ISO/IEC 11801), IP67
 
Typ: IE-XM-RJ45/RJ45-IP67
Best.-Nr. : 8808450000
Lagerartikel
Ausführung:
Einbauflansch, Kupplungs-Flansch, gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801), IP67
 
Typ: IE-XM-6D-RJ45/RJ45-IP67
Best.-Nr. : 8829450000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Einbauflansch, Kupplungs-Flansch, gewinkelt, runter, Cat.6 (ISO/IEC 11801), IP67
 
Typ: IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67
Best.-Nr. : 8829440000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Einbauflansch, Kupplungs-Flansch, gewinkelt, rauf, Cat.6 (ISO/IEC 11801), IP67