Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 06.04.2018
Binärsignale ohne Meldekontakt auch für EX ia Anwendungen
Unter den Schutz von Binärsignalen (SL – Symmetrical Load) fallen folgende Signale:
  • Schaltsignale mit und ohne gemeinsames Bezugspotential z.B. 5 V...24V...60 V
  • Zweileitersysteme sind meistens mit gemeinsamem Bezugspotenzial von binären Sensoren, Aktoren und Indikatoren wie: Endschalter, Taster, Positionsgeber, Lichtschranken, Schütze, Magnetventile, Meldeleuchten, etc.
  • Steckbarer Ableiter, für unterbrechungsfreies und impedanzneutrales Stecken bzw. Ziehen
  • Prüfbar durch Prüfgerät V-TEST
  • Ausführung mit massefreiem PE-Anschluss zur Vermeidung von Störströmen bei Potentialunterschieden
  • Einsetzbar nach der Errichtungsnorm IEC 62305 und IEC61643-22 (D1, C1, C2 und C3)
  • Integrierter PE-Fuß, leitet bis zu 20 kA (8/20 μs) und 2,5 kA (10/350 µs) sicher zu PE ab
  • Farbige Kennzeichnung der Spannungsebenen für schnelle Identifikation im Schaltschrank
  • Sicherheitsfunktion durch Kodierelement für unterschiedliche Spannungsstufen



Produkte:

Typ: VSPC 2SL 12VAC EX
Best.-Nr. : 8953630000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 12 V, 16 V, 250 mA, IEC 61643-21, IEC 62305, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-11:2007, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006
 
Typ: VSPC 2SL 12VDC
Best.-Nr. : 8924230000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 12 V, 300 mA, IEC 61643-21
 
Typ: VSPC 2SL 12VDC EX
Best.-Nr. : 8953620000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 12 V, 250 mA, IEC 61643-21, IEC 62305, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-11:2007, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006
 
Typ: VSPC 2SL 24VAC
Best.-Nr. : 8924350000
Lagerartikel
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 24 V, 34 V, 300 mA, IEC 61643-21
 
Typ: VSPC 2SL 24VDC
Best.-Nr. : 8924330000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 24 V, 300 mA, IEC 61643-21
 
Typ: VSPC 2SL 24VDC EX
Best.-Nr. : 8953670000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 24 V, 250 mA, IEC 61643-21, IEC 62305, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-11:2007, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006
 
Typ: VSPC 2SL 48VAC
Best.-Nr. : 8924370000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 48 V, 68 V, 250 mA, IEC 61643-21
 
Typ: VSPC 2SL 48VAC EX
Best.-Nr. : 8953640000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 48 V, 68 V, 250 mA, IEC 61643-21, IEC 62305, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-11:2007, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006
 
Typ: VSPC 2SL 5VDC
Best.-Nr. : 8924210000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 5 V, 300 mA, IEC 61643-21
 
Typ: VSPC 4SL 12VAC EX
Best.-Nr. : 1161150000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 12 V, 16 V, 300 mA, IEC 61643-21, IEC 62305, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-11:2007, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006
 
Typ: VSPC 4SL 12VDC
Best.-Nr. : 8924220000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 12 V, 300 mA, IEC 61643-21
 
Typ: VSPC 4SL 12VDC EX
Best.-Nr. : 1161170000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 12 V, 300 mA, IEC 61643-21, IEC 62305, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-11:2007, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006
 
Typ: VSPC 4SL 24VAC
Best.-Nr. : 8924340000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 24 V, 34 V, 300 mA, IEC 61643-21
 
Typ: VSPC 4SL 24VAC EX
Best.-Nr. : 1161180000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 24 V, 34 V, 300 mA, IEC 61643-21, IEC 62305, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-11:2007, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006
 
Typ: VSPC 4SL 24VDC
Best.-Nr. : 8924320000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 24 V, 300 mA, IEC 61643-21
 
Typ: VSPC 4SL 24VDC EX
Best.-Nr. : 1161190000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 24 V, 300 mA, IEC 61643-21, IEC 62305, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-11:2007, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006
 
Typ: VSPC 4SL 48VAC
Best.-Nr. : 8924360000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 48 V, 68 V, 250 mA, IEC 61643-21
 
Typ: VSPC 4SL 5VDC
Best.-Nr. : 8924200000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 5 V, 300 mA, IEC 61643-21
 
Typ: VSPC 4SL 60VAC
Best.-Nr. : 8924380000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 60 V, 85 V, 200 mA, IEC 61643-21