Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 06.04.2018
Grenzwertüberwachung

In industriellen Überwachungsaufgaben erfassen Sensoren Umgebungszustände. Sensorsignale verfolgen innerhalb des Prozesse kontinuierliche Veränderungen des Überwachungsfeldes. Sie fallen in digitaler und analoger Form an.
Im Regelfall wird ein elektrischer Spannungs- oder Stromwert zur Verfügung gestellt, der den zu überwachenden physikalischen Messgrößen proportional entspricht

Sollen Automationsprozesse bestimmte Zustände konstant halten oder erreichen, ist die analoge Signalverarbeitung gefragt. Ihr kommt besonders in Applikationen der Prozessautomation Bedeutung zu. In der Prozesstechnik sind normierte elektrische Signalgrößen üblich. Analoge Normströme/ - Spannungen 0(4)...20 mA/ 0...10 V haben sich als
physikalische Meß- und Regelgrößen etabliert.

Weidmüller trägt der weiter zunehmenden Automatisierung Rechnung und bietet im Bereich der analogen Signalverarbeitung ein Produktportfolio an, das auf die Anforderungen beim Umgang mit Sensorsignalen zugeschnitten ist

Die Produkte der analogen Signalverarbeitung sind universell in Verbindung mit anderen Weidmüller-Produkten einsetzbar und untereinander kombinierbar. Sie sind elektrisch und mechanisch so konzipiert, dass ein Minimum an Verdrahtungsaufwand benötigt wird.

An die jeweilige Applikation angepasste Gehäusebauformen und Anschlusstechniken ermöglichen den universellen Einsatz in Applikationen der Prozess- und Industrieautomation.

Das Produktprogramm enthält folgende Funktionen:

  • Trennwandler, Speisetrenner und Signalwandler für DC- Normsignale
  • Temperaturmesswandler für Widerstandsthermometer und Thermoelemente,
  • Frequenzwandler,
  • Potentiometer-Messwandler,
  • Brückenmesswandler (Dehnungsmessstreifen)
  • Grenzwertschalter und Prozessüberwachungmodule für elektrische- und nicht elektrische Größen
  • AD/DA- Wandler
  • Anzeigen
  • Kalibriergeräte

Die genannten Produkte sind als reine Signal-/ Trennwandler, 2-Wege-/ 3-Wege-Trenner, Speisetrenner, Passivtrenner oder als Grenzwertschalter verfügbar.




Produkte:

Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: WAS2 CMR 1/5/10A ac
Best.-Nr. : 8516560000
Lagerartikel
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Ausführung:
WAVESERIES, Stromüberwachung, 0...1 A AC/ 0...5 A AC/ 0...10 A AC, 1, 1, Schraubanschluss
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: WAS2 VMR 3ph
Best.-Nr. : 8705630000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
WAVESERIES, Spannungsüberwachung, 1 x dreiphasig (R, S, T, N), 250 V AC, Schraubanschluss
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: WAS5 DC/Alarm
Best.-Nr. : 8543820000
Lagerartikel
Ausführung:
WAVESERIES, Grenzwertüberwachung, 0(4)...20 mA, 1, 3 A, 2, Schraubanschluss
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: WAS5 VMR 1ph
Best.-Nr. : 8705640000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
WAVESERIES, Spannungsüberwachung, 1 x einphasig (L, N), Schraubanschluss
 
Anschlussart: Zugfederanschluss
Typ: WAZ2 CMR 1/5/10A ac
Best.-Nr. : 8516570000
Lieferzeit auf Anfrage
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Ausführung:
WAVESERIES, Stromüberwachung, 0...1 A AC/ 0...5 A AC/ 0...10 A AC, 1, 1, Zugfederanschluss
 
Anschlussart: Zugfederanschluss
Typ: WAZ5 DC/Alarm
Best.-Nr. : 8543880000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
WAVESERIES, Grenzwertüberwachung, 0(4)...20 mA, 1, 3 A, 2, Zugfederanschluss