Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 06.04.2018
SPARE PARTS
Der Weidmüller Überspannungsschutz der Serien VPU I (Typ I), der VPU II (Typ II) sowie der VPU III (Typ III) reduzieren wirkungsvoll die Störeinkopplungen durch transiente Überspannungen, sogar deutlich unter den Grenzen, die durch die Isolationskoordination nach EN 60664-3 / DIN VDE 0110 vorgegeben sind. Dadurch wird die gesamte Anlage weniger Störungen ausgesetzt. Die Koordinierung der Ableiter wird durch technische Mittel erreicht. Dadurch ist keine Entkopplung zwischen den Typen I, II und III notwendig. Die Ableiter sind nach der Produktnorm IEC61643-11/ DIN EN 61643-11geprüft und können in Anlagen nach der IEC 61643-12 / VDE V0675-6-12 bzw. IEC 62305-4 / VDE 0185-4 installiert werden. Dieser Blitz-und Überspannungsschutz ist zum Einsatz in Energieversorgungssystemen für den amerikanischen Markt nach UL 1449 Ed.4 geeignet. Je nach Netzform und Spannungsebene bietet Weidmüller unterschiedliche Produkte an.


Produkte:

Typ: VPU II 0 180V
Best.-Nr. : 2025070000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, Zubehör, Ersatzableiter
 
Typ: VPU II 0 275V
Best.-Nr. : 2025080000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, Zubehör, Ersatzableiter
 
Typ: VPU II 0 385V
Best.-Nr. : 2025100000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, Zubehör, Ersatzableiter
 
Typ: VPU II 0 510V
Best.-Nr. : 2025110000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, Zubehör, Ersatzableiter
 
Typ: VPU II 0 550V
Best.-Nr. : 2024620000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, Zubehör, Ersatzableiter