Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Industrial Ethernet Produktkonfigurator
Katalogstand: 06.04.2018
RW: RJ45 IP20 - RJ45 IP20
Konfektionierte IE-Leitungen, Bahnkabel RW (reduced wire), Cat.5, PUR, schwarz, Stecker beidseitig RJ45 IP20 werkzeuglos


Produkte:

Länge:
Länge: 1 m
Typ: IE-C5DB4WE0010A20A20-E
Best.-Nr. : 1421710010
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20 werkzeuglos, RJ45 IP 20 werkzeuglos, Cat.5 (ISO/IEC 11801), Radox GKW S, 1 m
 
Länge: 2 m
Typ: IE-C5DB4WE0020A20A20-E
Best.-Nr. : 1421710020
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20 werkzeuglos, RJ45 IP 20 werkzeuglos, Cat.5 (ISO/IEC 11801), Radox GKW S, 2 m
 
Länge: 3 m
Typ: IE-C5DB4WE0030A20A20-E
Best.-Nr. : 1421710030
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20 werkzeuglos, RJ45 IP 20 werkzeuglos, Cat.5 (ISO/IEC 11801), Radox GKW S, 3 m
 
Länge: 5 m
Typ: IE-C5DB4WE0050A20A20-E
Best.-Nr. : 1421710050
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20 werkzeuglos, RJ45 IP 20 werkzeuglos, Cat.5 (ISO/IEC 11801), Radox GKW S, 5 m
 
Länge: 10 m
Typ: IE-C5DB4WE0100A20A20-E
Best.-Nr. : 1421710100
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20 werkzeuglos, RJ45 IP 20 werkzeuglos, Cat.5 (ISO/IEC 11801), Radox GKW S, 10 m
 
Länge: 20 m
Typ: IE-C5DB4WE0200A20A20-E
Best.-Nr. : 1421710200
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20 werkzeuglos, RJ45 IP 20 werkzeuglos, Cat.5 (ISO/IEC 11801), Radox GKW S, 20 m