Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
OMNIMATE® Sample Service
OMNIMATE Bauteil-Bibliotheken
Fertige Bauteil-Bibliotheken für Ihre Leiterplatten Design Software
Katalogstand: 18.05.2018
SVF 7.62HP/180SFBMF
180°-invertierte Stiftleiste mit PUSH IN Anschlusstechnologie für die Feldverdrahtung in 6 mm² im Raster 7.62 als "Dreiflanschvariante" zur Gehäusedurchführung. Geiegnet für Gehäuse mit einer Wandstärke von max. 16mm.
Ideal auch als fingersichere Lösung bei Rückspannung. Erfüllt die Anforderungen gemäß UL1059 600 V Class C und IEC 61800-5-1.


Produkte:

Polzahl:
Polzahl: 2
Farbe: schwarz
Best.-Nr. : 1429920000
Typ: SVF 7.62HP/02/180SFBMF2 SN BK BX
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 7.62 mm, Polzahl: 2, 180°, Klemmbereich, max. : 10 mm², Box
 
Polzahl: 3
Farbe: schwarz
Best.-Nr. : 1429930000
Typ: SVF 7.62HP/03/180SFBMF2 SN BK BX
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 7.62 mm, Polzahl: 3, 180°, Klemmbereich, max. : 10 mm², Box
 
Polzahl: 3
Farbe: schwarz
Best.-Nr. : 1429940000
Typ: SVF 7.62HP/03/180SFBMF3 SN BK BX
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 7.62 mm, Polzahl: 3, 180°, Klemmbereich, max. : 10 mm², Box
 
Polzahl: 4
Farbe: schwarz
Best.-Nr. : 1429950000
Typ: SVF 7.62HP/04/180SFBMF2 SN BK BX
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 7.62 mm, Polzahl: 4, 180°, Klemmbereich, max. : 10 mm², Box
 
Polzahl: 4
Farbe: schwarz
Best.-Nr. : 1429960000
Typ: SVF 7.62HP/04/180SFBMF3 SN BK BX
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 7.62 mm, Polzahl: 4, 180°, Klemmbereich, max. : 10 mm², Box
 
Polzahl: 4
Farbe: schwarz
Best.-Nr. : 1429970000
Typ: SVF 7.62HP/04/180SFBMF4 SN BK BX
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 7.62 mm, Polzahl: 4, 180°, Klemmbereich, max. : 10 mm², Box