Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 06.04.2018
Adapter
Ein großer Verdrahtungsaufwand führt zu hohen Durchlaufzeiten im Schaltschrankbau. Dank unseres TERMSERIES-Interface-Adapters profitieren Sie von der Schnelligkeit unserer Plug-and-play-Lösung.
Zur Reduzierung von Verdrahtungszeiten werden zwischen Steuerung und Interface-Ebene vorkonfektionierte Leitungen eingesetzt und einfach an den TERMSERIES-Adapter angeschlossen. So lassen sich Durchlaufzeiten im Schaltschrankbau stark reduzieren.
Unsere vorkonfektionierte Plug-and-play-Lösung mit TERMSERIES-Interface-Adapter ermöglicht einen minimierten Verdrahtungsaufwand. Der Adapter hat eine universale Passform und bietet im Zusammenspiel mit den konturgleichen TERMSERIES-Produkten einen echten Raumvorteil.
Durch den symmetrischen Aufbau kann der Adapter sowohl auf Spulen- wie auch auf Kontaktanschlüsse der TERMSERIES gesteckt werden. Auch die Verwendung von plus- und minusschaltender Logik ist durch den Potentialumschalter für die untere Ebene möglich.


Produkte:

Produkte:

Typ: TIA F10
Best.-Nr. : 1463520000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
TERMSERIES, Adapter, 10-poliger Stecker nach DIN EN 60603-13, langer Rasthebel, Anzahl der Signalpfade: 8, Nennspannung : 24 V DC, Nennstrom (pro Signalpfad): 125 mA
 
Typ: TIA SUBD 15S
Best.-Nr. : 1463530000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
TERMSERIES, Adapter, Sub-D, 15-polig, DIN 41652 / IEC 60807, Anzahl der Signalpfade: 8, Nennspannung : 24 V DC, Nennstrom (pro Signalpfad): 125 mA
 
Typ: TIAL F10
Best.-Nr. : 1463540000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
TERMSERIES, Adapter, 10-poliger Stecker nach DIN EN 60603-13, langer Rasthebel, Anzahl der Signalpfade: 8, Nennspannung : 24 V DC, Nennstrom (pro Signalpfad): 125 mA
 
Typ: TIAL F20
Best.-Nr. : 1463550000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
TERMSERIES, Adapter, 20-poliger Stecker nach DIN EN 60603-13, langer Rasthebel, Anzahl der Signalpfade: 16, Nennspannung : 24 V DC, Nennstrom (pro Signalpfad): 60 mA